Page top

G3VM-41GR8 / 61GR□ / 61VR

MOS FETリレー SOP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ

G3VM-41GR8 / 61GR□ / 61VR

SOP4ピンパッケージでメカニカルリレー並みの低オン抵抗、高容量開閉を実現したMOS FETリレー

G3VM-41GR8,G3VM-41GR8(TR)は2027年3月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

本商品ご採用検討時のお願い

必ずご確認いただきたい情報があります。詳細は弊社電子部品サイトでご案内しています。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
G3VM-41GR8 サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1a接点 負荷40V 連続負荷電流1000mA 2D / 3D
G3VM-61GR1 サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1a接点 負荷60V 連続負荷電流1000mA 2D / 3D
G3VM-61GR2 サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1a接点 負荷60V 連続負荷電流1700mA 2D / 3D
G3VM-61VR サーフェス・マウント端子 SOP4ピン 1a接点 負荷60V 連続負荷電流1400mA 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答