Page top

形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/テーピングカット 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
SSOP4 1a サーフェス・
マウント端子
60V 400mA 形G3VM-61LR 1 形G3VM-61LR(TR05) 500
80V 120mA 形G3VM-81LR 形G3VM-81LR(TR05)
100V 80mA 形G3VM-101LR 形G3VM-101LR(TR05)

*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
   また、テーピングカット品にてご購入のSSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いします。
   共通の注意事項を合わせてご参照ください。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら