Page top

2026/03 受注終了

G3VM-□J□

MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ

G3VM-□J□

様々な回路に対応できるSOP8ピンパッケージの多極接点構成のMOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-
62J1
形G3VM-
202J1
形G3VM-
355JR
形G3VM-
352J
形G3VM-
354J
形G3VM-
402J
単位 条件


LED順電流 IF 50 mA
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V
接合部温度 TJ 125


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 60 200 350 400 V
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 400 200 120 110 120 mA
オン電流低減率 △Io/℃ -4.0 -2.0 -1.2 -1.1 -1.2 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 IOp 1,200 600 360 330 360 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125
入出力間耐電圧 * VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -40~+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -55~+125
はんだ付け温度条件 260 10s

*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-
62J1
形G3VM-
202J1
形G3VM-
355JR
形G3VM-
352J
形G3VM-
354J
形G3VM-
402J
単位 条件


LED順電圧 VF 最小 1.0 V IF=10mA
標準 1.15
最大 1.3
逆電流 IR 最大 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 標準 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT
(IFC
*2
標準 1.6 1 mA 形G3VM-62J1/202J1/352J/402J:Io=連続負荷電流定格値
形G3VM-355JR:1a:Io=120mA、1b:IOFF=10μA
形G3VM-354J:IOFF=10μA
最大 3
復帰LED順電流 IFC
(IFT
*2
最小 0.1 mA 形G3VM-62J1/202J1/352J/402J:IOFF=100μA
形G3VM-355JR:1a:IOFF=10μA、1b:Io=120mA
形G3VM-354J:Io=120mA


最大出力オン抵抗 RON 標準 1 5 15 35
(25)
15 17 Ω 形G3VM-62J1/202J1/352J/402J:IF=5mA、Io=連続負荷電流定格値
形G3VM-355JR:1a:IF=5mA、Io=120mA、
1b:IF=0、Io=120mA
形G3VM-352J:IF=5mA、Io=110mA、()はt<1sにおける値です。
形G3VM-354J:Io=120mA
最大 2 8 25 50
(35)
25 35
開路時漏れ電流 ILEAK 最大 1 μA 形G3VM-62J1/202J1/352J1/402J:VOFF=負荷電圧定格値
形G3VM-355JR:1a:VOFF=350V、
1b: VOFF=350V、IF=5mA
形G3VM-354J:VOFF=350V、IF=5mA
端子間容量 COFF 標準 130 100 65 30 65 70 pF 形G3VM-62J1/202J1/352J/402J:V=0、f=1MHz
形G3VM-355JR:1a:V=0、f=1MHz、1b:V=0、f=1MHz、IF=5mA
形G3VM-354J:V=0、f=1MHz、IF=5mA
入出力間容量 CI-O 標準 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 最小 1000 VI-O=500VDC、ROH≦60%
標準 108
動作時間 tON 標準 0.8 0.6 0.3 0.3 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *1
最大 2 1.5 1a:1
1b:1
1
復帰時間 tOFF 標準 0.1 0.1 0.1
最大 0.5 1 1a:1
1b:3
1 3 1

*1. 動作・復帰時間

G3VM-□J□ 定格/性能 4

*2. b接点タイプの場合

推奨動作条件

推奨動作条件は、高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標です。
各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません。

項目 記号 形G3VM-62J1 形G3VM-202J1 形G3VM-355JR 形G3VM-352J 形G3VM-354J 形G3VM-402J 単位
負荷電圧(ピークAC/DC) VDD 最大 48 200 280 320 V
動作LED順電流 IF 最小 5 mA
標準 7.5 10 7.5
最大 25
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 最大 400 130 120 100 120
動作温度 Ta 最小 -20
最大 65

絶縁構造寸法

項目 最小 単位
沿面距離 4.0 mm
空間距離 4.0
絶縁物厚 0.1

海外規格認証定格

UL規格認証形

形式 規格 極数または接点構成 ファイルNo.
形G3VM-62J1 UL認証品
(Recognized)
2a(DPST-NO) E80555
形G3VM-202J1
形G3VM-355JR 1a1b(SPST-NO/SPST-NC)
形G3VM-352J 2a(DPST-NO)
形G3VM-354J 2b(DPST-NC)
形G3VM-402J 2a(DPST-NO)

EN/IEC規格SEMKO認証形

形式 規格 極数または接点構成 ファイルNo.
形G3VM-402J SEMKO認証品
EN62368-1
(Certified)
2a(DPST-NO) SE-S-2001018