Page top

2026/03 受注終了

G3VM-□J□

MOS FETリレー SOP8ピン 多極接点構成タイプ

G3VM-□J□

様々な回路に対応できるSOP8ピンパッケージの多極接点構成のMOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/スティック 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
SOP8 2a サーフェス・
マウント端子
60V 400mA 形G3VM-62J1 50 形G3VM-62J1(TR) 2,500
200V 200mA 形G3VM-202J1 形G3VM-202J1(TR)
1a1b 350V 120mA 形G3VM-355JR 形G3VM-355JR(TR)
2a 110mA 形G3VM-352J 形G3VM-352J(TR)
2b 120mA 形G3VM-354J 形G3VM-354J(TR)
2a 400V 形G3VM-402J 形G3VM-402J(TR)

*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。
注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR)をお付けください。