Page top

G3VM-35□G□ / 351VY / 401G□ / 401VY

MOSFETリレー SOP4ピン 汎用タイプ

G3VM-35□G□ / 351VY / 401G□ / 401VY

様々な用途に対応できるSOP4ピンパッケージの汎用MOSFETリレー

形G3VM-351G1/ G3VM-351G1(TR)は2026年3月受注終了

※ Web特別価格提供品

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM
-351VY
形G3VM
-353G
形G3VM
-401G1
形G3VM
-401G
形G3VM
-401VY
単位 条件


LED順電流 IF 30 50 30 50 30 mA
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.3 -0.5 -0.3 -0.5 -0.3 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 6 5 6 V
接合部温度 TJ 125


負荷電圧
(ピークAC/DC)
VOFF 350 400 V
連続負荷電流
(ピークAC/DC)
Io 110 120 100 120 110 mA
オン電流低減率 △Io/℃ -1.1 -1.2 -1.0 -1.2 -1.1 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 IOp 330 360 300 360 330 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125
入出力間耐電圧 * VI-O 3750 1500 3750 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -40~+110 -40~+85 -40~+110 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -55~+125
はんだ付け温度条件 260 10s

*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM
-351VY
形G3VM
-353G
形G3VM
-401G1
形G3VM
-401G
形G3VM
-401VY
単位 条件


LED順電圧 VF 最小 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 V IF=10mA
標準 1.27 1.15 1.27 1.15 1.27
最大 1.4 1.3 1.4 1.3 1.4
逆電流 IR 最大 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 標準 30 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT
(IFC
*2
標準 0.8 1 1 0.8 mA 形G3VM-401G1:IO=100mA
形G3VM-351VY/401VY:IO=110mA
形G3VM-353G:IOFF=10μA
形G3VM-401G:IO=120mA
最大 3 0.2 3
復帰LED順電流 IFC
(IFT
*2
最小 0.1 0.1 mA 形G3VM-351VY/401G1/401G/401VY:IOFF=100μA
形G3VM-353G:IO=120mA
標準 0.4 0.001 0.5


最大出力オン抵抗 RON 標準 35(22) 15 18 17 40(30) Ω 形G3VM-351VY/401VY:IF=5mA、IO=110mA
( )はt<1sにおける値です。
形G3VM-353G:IO=120mA
形G3VM-401G1:IF=0.5mA、IO=100mA、t<1s
形G3VM-401G:IF=5mA、IO=120mA
最大 50(35) 25 35 65(45)
開路時漏れ電流 ILEAK 標準 1 1 1 nA 形G3VM-351VY:VOFF=350V
形G3VM-353G:VOFF=350V、IF=5mA
形G3VM-401G1/401G/401VY:VOFF=400V
最大 1,000
端子間容量 COFF 標準 30 65 70 30 pF 形G3VM-351VY/401G1/401G/401VY:V=0、f=1MHz
形G3VM-353G:V=0、f=1MHz、IF=5mA
入出力間容量 CI-O 標準 0.8 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間絶縁抵抗 RI-O 最小 1000 VI-O=500VDC、ROH≦60%
標準 108
動作時間 tON 標準 0.5 2 0.3 0.5 ms 形G3VM-401G1:IF=0.5mA、RL=200Ω、VDD=20V
その他:IF=5mA、RL=200Ω、VDD=20V *1
最大 1 10 1
復帰時間 tOFF 標準 0.1 1 0.1
最大 0.5 3 5 1 0.5

*1. 動作・復帰時間

G3VM-35□G□ / 351VY / 401G□ / 401VY 定格/性能 4

*2. b接点タイプの場合

推奨動作条件

推奨動作条件は、高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標です。
各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません。

項目 記号 形G3VM
-351VY
形G3VM
-353G
形G3VM
-401G1
形G3VM
-401G
形G3VM
-401VY
単位
負荷電圧
(ピークAC/DC)
VDD 最大 280 320 V
動作LED順電流 IF 最小 5 5 mA
標準 7.5 0.5 7.5
最大 25
連続負荷電流
(ピークAC/DC)
Io 最大 110 120 80 120 110
動作温度 Ta 最小 -20
最大 100 65 100

絶縁構造寸法

項目 形G3VM-35□G□/401G□ 形G3VM-351VY/401VY 単位
最小
沿面距離 4.0 5.0 mm
空間距離 4.0 5.0
絶縁物厚 0.1 0.2

海外規格認証定格

UL規格認証形

形式 規格 極数または接点構成 ファイルNo.
形G3VM-401G
形G3VM-351VY
形G3VM-401VY
UL認証品
(Recognized)
1a E80555
形G3VM-353G 1b

EN/IEC規格SEMKO認証形

形式 規格 極数または接点構成 ファイルNo.
形G3VM-401G SEMKO認証品
EN62368-1
(Certified)
1a SE-S-2001018