透過形

検出方向 形状(mm) ケーブル
曲げ半径
(mm)
ケーブル長 検出距離(mm)*1 光軸径
(最小検出物体)
(mm) *2
形式
E3X-HD E3NX-FA
フラットビュー 3462_lu_1_1
IP40
R1 2m GIGA:2,400
HS:800
ST:1,200
SHS:300
GIGA:3,600
HS:1,200
ST:1,800
SHS:300
φ3
(φ0.1/φ0.03)
E32-LT35Z 2M

*1. 検出距離に記載の各モード名と応答時間は以下となります。
   【E3X-HD】GIGA:ギガパワーモード(16ms)、HS:高速モード(250μs)、ST:標準モード(1ms)、SHS:最速モード(NPN出力:50μs、PNP出力:55μs)
   【E3NX-FA】GIGA:ギガパワーモード(16ms)、HS:高速モード(250μs)、ST:標準モード(1ms)、SHS:最速モード(30μs)
*2. 最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定した時の値(参考値)です。前者がE3X-HD、後者がE3NX-FAの値です。