使用条件についてはお問い合わせください。

Sysmac Library

Sysmac Libraryは、NJ/NXシリーズコントローラおよび産業用PCプラットフォーム NYシリーズ IPC マシンコントローラ上で動作するソフトウェア機能部品集です。
以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
icon_01https://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library

商品名称 仕様 形式
MC試運転ライブラリ MC 試運転ライブラリは、モーション制御機能モジュールを使った試運転を行う場合に使用します。
手動パルス発生器(MPG : Manual Pulse Generator)を使用してモーション制御機能モジュールの軸を
動作させる処理を提供します。
SYSMAC-XR001
MCコマンドテーブル
ライブラリ
MCコマンドテーブルライブラリは、モーション制御機能モジュールを使った位置決め動作をメモリ
設定にしたがって連続的に実行する場合に使用します。
MCコマンドテーブルライブラリを使用することで、複数のモーション制御命令を使用したプログラム
が不要になります。
SYSMAC-XR002
MCツールボックス
ライブラリ
MCツールボックスライブラリは、モータ制御を行うプログラムを実装する場合に使用します。
PID 処理やフィルタ処理などを提供します。
SYSMAC-XR003
EtherCAT G5シリーズ
ライブラリ
EtherCAT G5シリーズライブラリは、オムロン製G5 シリーズEtherCAT 通信内蔵タイプサーボドライバ
の絶対値エンコーダ初期化設定や、パラメータのバックアップ(読み出し)/ リストア(書き込み)
を、NJ/NX/NYシリーズのユーザプログラムから行う場合に使用します。
SYSMAC-XR004
EtherCAT
N-Smartシリーズ
ライブラリ
EtherCAT N-Smartシリーズライブラリは、オムロン製センサ商品群N-Smartシリーズのセンサ通信
ユニット形E3NW-ECT(EtherCAT タイプ)、および分散ユニット形E3NW-DSに接続されたセンサ
アンプに対し、NJ/NX/NYシリーズのユーザプログラムからパラメータのバックアップ(読み出し)/
リストア(書き込み)を行う場合に使用します。
SYSMAC-XR005
制振制御ライブラリ 制振制御ライブラリは、機械の動作に伴って発生する残留振動を抑制する場合に使用します。
NJ/NX/NYシリーズコントローラのモーション制御命令と組み合わせて使用します。
SYSMAC-XR006
温度制御ライブラリ 温度制御ライブラリは、高度な温度制御を行う場合に使用します。
NJ/NX/NYシリーズコントローラのアナログ制御命令と組み合わせて使用します。
SYSMAC-XR007
機器動作監視ライブラリ 機器動作監視ライブラリは、電動シリンダやセンサ、モータなどの機器動作を監視する場合に使用し
ます。
機器の経年劣化による動作異常やその予兆を監視し、メモリカードへのロギング、オムロン製表示器
NS/NAシリーズへの表示を行う処理を提供します。
SYSMAC-XR008
Adept
ロボット制御ライブラリ
Adept ロボット制御ライブラリは、NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCから
Adeptロボットを直接制御する場合に使用します。
パラレル、スカラ、垂直多関節のどのタイプのロボットでも同じ命令で、同じプログラミング手法で
PLCから直接ロボットを制御することができます。
SYSMAC-XR009
計量制御ライブラリ 計量制御ライブラリは、NXシリーズ ロードセル入力ユニット 形NX-RS1201 を使って、工業製品の
原料などの計量制御を行う場合に使用します。また、測定値の表示や補正に関する機能も含みます。
計量制御ライブラリを使用することで、計量に関する処理を各装置に実装する際の、プログラミング
工数を削減することができます。
SYSMAC-XR010
EtherCAT 1Sシリーズ
ライブラリ
EtherCAT 1Sシリーズライブラリは、オムロン製1SシリーズEtherCAT通信内蔵タイプサーボドライ
バの設定・交換時に使用します。サーボドライバ交換時に必要となる、パラメータのバックアップ/
リストア、絶対値エンコーダ初期化、モータ交換検出のクリア、ユニットリスタートを実行すること
ができます。また、ゲインチューニングにも対応し、ツールレスでのサーボドライバ設定/交換作業
をサポートします。
SYSMAC-XR011
包装機ライブラリ 包装機ライブラリは、NJ/NXシリーズCPUユニットおよび NYシリーズ産業用PCを使って、各種包装
機の制御を行う場合に使用します。
包装機ライブラリを使用することで、包装工程の高速高精度化や、プログラミング工数削減・包装機
システムの立ち上げ工数削減をすることができます。また、PackML規格に準拠したFB群を用意して
おり、規格準拠が容易になります。
SYSMAC-XR012
サーボプレスライブラリ サーボプレスライブラリは、NJ/NXシリーズCPUユニットおよび NYシリーズ産業用PCを使って、
サーボプレス用アクチュエータの動作指令生成や動作監視を行う場合に使用します。
サーボプレスライブラリを使用することで、サーボプレス制御の高速高精度化、およびプログラミン
グ工数を削減することができます。
SYSMAC-XR013
寸法計測ライブラリ 寸法計測ライブラリは、NJ/NXシリーズCPUユニットおよび NYシリーズ産業用PCと、ファイバ同軸
変位センサ形ZW-8000/7000/5000、およびスマート接触センサ形E9NC-TA0をEtherCAT 通信で
接続したシステムで、各種寸法計測を行う場合に使用します。
寸法計測ライブラリを使用することで、計測精度の向上、計測範囲の拡大、およびプログラミング
工数を削減することができます。
SYSMAC-XR014
セーフティシステム
モニタライブラリ
セーフティシステムモニタライブラリは、セーフティシステムの情報をモニタする場合に使用します。
セーフティシステムモニタライブラリを使用することで、稼働中のセーフティシステムの情報を正確
に管理することができます
SYSMAC-XR015
高速アナログ検査
ライブラリ
高速アナログ検査ライブラリは、NXシリーズ高速アナログ入力ユニットなどのアナログ入力値を時系
列的に記録します。データの最大値、最小値、平均値など特徴量の算出、マスタデータとの比較判定や
データのファイル保存などの生産工程における製品検査に必要な機能を提供します。
SYSMAC-XR016
SLMP通信ライブラリ SLMP通信ライブラリは、三菱電機社製シーケンサに対してSLMP通信プロトコルを使用して通信制御
を行う場合に使用します。
シーケンサで構成されたネットワークへの、NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用
PCの組み込みを容易にするための各種FBを提供します。
SYSMAC-XR017
ビジュアルフィードバック
アライメントライブラリ
ビジュアルフィードバックアライメントライブラリは、ビジュアルフィードバックを適用したアライ
メントアプリケーションを構築するためのソフトウェア機能部品集です。
SYSMAC-XR018
RFID通信ライブラリ RFID通信ライブラリは、NXシリーズRFIDユニットを使ったトレーサビリティ管理を行う場合に使用
します。
RFID通信ライブラリを使用することで、RFタグとの大容量データ通信、複数のRFタグとの交信と
いった処理を実装する際のプログラミング工数を削減することができます。
SYSMAC-XR019
MQTT通信ライブラリ MQTT通信 ライブラリは、MQTTサーバ(MQTT ブローカー)を通じて、Pub/Sub型のメッセージ交換
を行うためのソフトウェア機能部品集です。
SYSMAC-XR020
OPC UA PackML
ライブラリ
OPC UA PackMLライブラリは、PackMLの通信プロトコルとしてOPC UA PackML仕様に従い使用
するためのソフトウェア機能部品集です。
SYSMAC-XR101

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

詳細につきましては、「Sysmac Studioカタログ(カタログ番号:SBCA-122)」をご参照ください。