Page top

定格

操作コイル

分類 定格電圧(V) 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
基準形 DC 4.5 24.4 184 70%以下* 5%以上* 160% 約110
5 22.0 227
12 9.2 1,309
24 4.6 5,236
高耐久性形 DC 5 36.0 139 約180
12 15.0 800
24 7.5 3,200
高温対応形 DC 4.5 24.4 184 約110
5 22.0 227
12 9.2 1,309
24 4.6 5,236

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
* 端子を横方向、かつマーキングが正方向で使用する場合の動作電圧は72%以下です。

開閉部

項目 基準形
高耐久性形
高温対応形
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ= 0.4)(L/R = 7 ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ= 0.4)(L/R = 7 ms)
接触機構 クロスバ・ツイン
接点材質 Ag合金(Cdフリー)+Auメッキ*
定格負荷 AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 2A
DC30V 2A
AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 1A
DC30V 2A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC277V、DC125V
接点電流の最大値 5A

* Auメッキは固定接点側のみ。

性能

分類 基準形 高耐久性形(-L) 高温対応形(-CF)
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下
復帰時間 5ms以下
絶縁抵抗 *2 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧(コイルと接点間) 6kV(1.2×50μs)
絶縁距離 コイルと接点間 空間:3.5mm、沿面:3.6mm
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 AC250V 3A(抵抗負荷) 10万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
DC 30V 3A(抵抗負荷) 10万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
AC250V 5A(抵抗負荷) 8万回以上
(1.5秒 ON/1.5秒 OFF)
DC 30V 5A(抵抗負荷) 8万回以上
(1.5秒 ON/1.5秒 OFF)
AC250V 2A(誘導負荷) 10万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
DC 30V 2A(誘導負荷) 10万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
AC250V 5A(抵抗負荷) 10万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
DC30V 5A(抵抗負荷) 10万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
AC250V 2A(誘導負荷) 20万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
DC30V 2A(誘導負荷) 20万回以上
(1.0秒 ON/1.0秒 OFF)
AC250V 5A(抵抗負荷) 1万回以上 105℃
(1.5秒 ON/1.5秒 OFF)
AC250V 3A(抵抗負荷) 10万回以上 105℃
(1.5秒 ON/1.5秒 OFF)
DC30V 5A(抵抗負荷) 1万回以上 105℃
(1.5秒 ON/1.5秒 OFF)
DC30V 3A(抵抗負荷) 10万回以上 105℃
(1.5秒 ON/1.5秒 OFF)
AC250V 1A(誘導負荷) 10万回以上 105℃
(1秒 ON/1秒 OFF)
DC30V 2A(誘導負荷) 10万回以上 105℃
(1秒 ON/1秒 OFF)
故障率 P水準(参考値 *3) DC0.1V 0.1mA
使用周囲温度 -40~+90℃(ただし、氷結および結露しないこと) -40~+105℃*4(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約3g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*4. 取りつけについては、データシートの「●取りつけについて」をご確認ください。

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL/C-UL規格認証形 ファイルNo.E41515

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G6DN-1A 1a 4.5~24V DC 5A 277V AC(Resistive)95℃ 6,000回
5A 30V DC(Resistive) 90℃ 6,000回
1/10 hp 125V AC 95℃ 1,000回
1/10 hp 277V AC 95℃ 1,000回
D300 120V AC/240V AC 95℃ 6,000回
C300 120V AC/240V AC 95℃ 6,000回
R300 125V DC/250V DC 95℃ 6,000回
形G6DN-1A-L 1a 5~24V DC 5A 250V AC(Resistive)95℃ 100,000回
2A 250V AC(General Use)95℃ 100,000回
2A 30V DC(General Use)95℃ 100,000回
1/10 hp 120V AC 40℃ 6,000回
C300 120V AC/240V AC 95℃ 6,000回
D150 120V AC 95℃ 6,000回
R150 125V DC 95℃ 6,000回
形G6DN-1A-CF 1a 4.5~24V DC 5A 250V AC(Resistive) 105℃ 10,000回
5A 30V DC(Resistive) 105℃ 10,000回

注. CSA規格 C22.2 No.14はC-UL認証

EN/IEC規格VDE認証形 認証No.40042696

形式 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G6DN-1A 4、4.5、5、12、24V DC 5A 250V AC(cosφ= 1.0)90℃ 10,000回
5A 30V DC(L/R = 0 ms)90℃ 10,000回
形G6DN-1A-L 5、12、18、20、24V DC 5A 250V AC(cosφ=1.0)90℃ 100,000回
2A 250V AC(cosφ=0.4)90℃ 100,000回
2A 250V AC(cosφ=0.6)70℃ 100,000回
5A 30V DC(L/R=0 ms)90℃ 100,000回
2A 30V DC(L/R=7 ms)90℃ 100,000回

EN/IEC規格 TÜV規格認証形 承認No.R50396359

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G6DN-1A-CF 1a 4.5、5、12、24V DC 5A 250V AC(cosφ=1.0)105℃ 10,000回
5A 30V DC(L/R≦1 ms)105℃ 10,000回

防爆規格について

保護の種類:Sealed devices
(IEC/EN)60079-15 第11.2項に基づき試験を行い、合格しています。
規格の詳細については、当社営業担当者にお問い合わせください。