機種一覧

形式構成

形式基準

操作部・取付台・スイッチユニットをセットにした場合の形式です。 組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。

セット組み合わせ形式

種類

セット組み合わせ形式

操作部・取付台・スイッチユニットをセットにしてお届けします。

2ノッチ キー形セレクタスイッチ

形状 ベゼル
材質
出力数 形式 ③
復帰方式
⑤
キーの
外せる位置
⑧⑧⑧
接点構成
金属ベゼル
3449_lu_3_1
2M 1 形A30NK-2M③-01⑤A-G⑧⑧⑧ M:手動
L :左側に
自動復帰
A:全箇所
B:左
C:右
100
002
形A30NK-2M③-01⑤A-P⑧⑧⑧
2 形A30NK-2M③-01⑤A-G⑧⑧⑧ 102
101
202
形A30NK-2M③-01⑤A-P⑧⑧⑧
3 形A30NK-2M③-01⑤A-G⑧⑧⑧ 111
222
122
112
形A30NK-2M③-01⑤A-P⑧⑧⑧

3ノッチ キー形セレクタスイッチ

形状 ベゼル
材質
出力数 形式 ③
復帰方式
⑤
キーの外
せる位置
⑧⑧⑧
接点構成
金属ベゼル
3449_lu_4_1
3M 2 形A30NK-3M③-01⑤A-G⑧⑧⑧ M:手動
L :左側に
  自動復帰
R:右側に
  自動復帰
B:左右両方
  に自動復帰
A:全箇所
B:左
C:右
D:中
G:左と右
110
011
101
220
022
202
120
102
210
201
012
021
形A30NK-3M③-01⑤A-P⑧⑧⑧
3 形A30NK-3M③-01⑤A-G⑧⑧⑧ 111
222
122
212
221
211
121
112
形A30NK-3M③-01⑤A-P⑧⑧⑧

部品構成

操作部・取付台・スイッチユニットを別々にご注文ください。取付台・スイッチユニットは形A22Nシリーズと共用です。

単品形式

操作部

ベゼル材質・形状 金属
3449_lu_6_1
⑤
キーの外せる位置
ノッチ数 復帰方式 形式
2 手動 形A30NZ-2MM-01⑤A A:全箇所
B:左
C:右
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-01⑤A
3 手動 形A30NZ-3MM-01⑤A A:全箇所
B:左
C:右
D:中
G:左と右
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-01⑤A
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-01⑤A
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-01⑤A

単品(共用)

単品形式

操作部・LED ランプ・取付台・スイッチユニットを別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機 種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

取付台

形状 形式
csm001045427_lu_2_1 形A22NZ-H-01

スイッチユニット

形状 端子仕様 接点仕様 形式
csm001045427_lu_3_1 ねじ端子台 1NO接点(青) 形A22NZ-S-G1A
1NC接点(橙) 形A22NZ-S-G1B
csm001045427_lu_3_2 プッシュインPlus端子台 1NO接点(青) 形A22NZ-S-P1A
1NC接点(赤) 形A22NZ-S-P1B
csm001045427_lu_3_3 プッシュインPlus端子台 2NO接点(青) 形A22NZ-S-P2A
2NC接点(赤) 形A22NZ-S-P2B
1NO1NC接点(白) 形A22NZ-S-P2C