操作部の色

機種一覧

形式構成

形式基準

操作部・LEDランプ(照光タイプのみ)・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット(照光タイプのみ)を別々にご注文ください。LEDランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット・回り止め金具は形A22Nシリーズと共用です。

セット組み合わせ形式

種類

セット組み合わせ形式

操作部・取付台・スイッチユニットをセットにしてお届けします。

非照光 2ノッチ セレクタスイッチ

形状 ベゼル材質 出力数 形式 ③
復帰方式
④④
操作部の色
⑦⑦⑦
接点構成
金属ベゼル
3448_lu_4_1
2M 1 形A30NS-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN M:手動
L :左側に
  自動復帰
NB:不透明-黒
NR:不透明-赤
NG:不透明-緑
100
002
形A30NS-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN
2 形A30NS-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN 102
101
202
形A30NS-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN
3 形A30NS-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN 111
222
122
112
形A30NS-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN

非照光 3ノッチ セレクタスイッチ

形状 ベゼル材質 出力数 形式 ③
復帰方式
④④
操作部の色
⑦⑦⑦
接点構成
金属ベゼル
3448_lu_5_1
3M 2 形A30NS-3M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN M:手動
L :左側に
  自動復帰
R :右側に
  自動復帰
B :左右両方に
  自動復帰
NB :不透明-黒
NR :不透明-赤
NG:不透明-緑
110
011
101
220
022
202
120
102
210
201
012
021
形A30NS-3M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN
3 形A30NS-3M③-④④A-G⑦⑦⑦-NN 111
222
122
212
221
211
121
112
形A30NS-3M③-④④A-P⑦⑦⑦-NN

セット組み合わせ形式

操作部・LEDランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニットをセットにしてお届けします。

照光 2ノッチ セレクタスイッチ

形状 ベゼル材質 出力数 形式 ③
復帰方式
④④
操作部の色
⑦⑦⑦
接点構成
⑧
LED
ランプ色
⑨
LEDランプ電圧
金属ベゼル
3448_lu_6_1
2M 1 形A30NW-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ M:手動
L :左側に
  自動復帰
TR :透明-赤
TG :透明-緑
TY :透明-黄
TW:透明-白
TA :透明-青
TO :透明-橙
100
002
R:赤
G:緑
Y:黄
A:青
O:橙
W:白
A:6V AC/DC
B:12V AC/DC
C:24V AC/DC
D:100/110/120V AC
E:200/220/230/240V AC
形A30NW-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨
2 形A30NW-2M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ 102
101
202
形A30NW-2M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨

照光 3ノッチ セレクタスイッチ

形状 ベゼル材質 出力数 形式 ③
復帰方式
④④
操作部の色
⑦⑦⑦
接点構成
⑧
LED
ランプ色
⑨
LEDランプ電圧
金属ベゼル
3448_lu_7_1
3M 2 形A30NW-3M③-④④A-G⑦⑦⑦-⑧⑨ M:手動
L :左側に
  自動復帰
R :右側に
  自動復帰
B :左右両方に
  自動復帰
TR :透明-赤
TG :透明-緑
TY :透明-黄
TW:透明-白
TA :透明-青
TO:透明-橙
101
202
102
201
R:赤
G:緑
Y:黄
A:青
O:橙
W:白
A:6V AC/DC
B:12V AC/DC
C:24V AC/DC
D:100/110/120V AC
E:200/220/230/240V AC
形A30NW-3M③-④④A-P⑦⑦⑦-⑧⑨

注. 通常、操作部とLEDランプは、同じ色の組み合わせとなります。
     ただし、操作部白色+LED黄色を組み合わせた乳白色も用意しています。 形A30N□-□□□-TWA-□□□□-Y□

部品構成

操作部・LED ランプ(照光タイプのみ)・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット(照光タイプのみ)を別々にご注文ください。LEDランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット・回り止め金具は形A22Nシリーズと共用です。

単品形式

操作部・LEDランプ(照光タイプのみ)・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット(照光タイプのみ)を別々にご注文ください。LEDランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット・回り止め金具は形A22Nシリーズと共用です。

操作部

非照光タイプ

ベゼル材質・形状 金属
3448_lu_9_1
ノッチ数 復帰方式 操作部の色 形式
2 手動 不透明-赤 形A30NZ-2MM-NRA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-NRA
3 手動 形A30NZ-3MM-NRA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-NRA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-NRA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-NRA
2 手動 不透明-緑 形A30NZ-2MM-NGA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-NGA
3 手動 形A30NZ-3MM-NGA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-NGA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-NGA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-NGA
2 手動 不透明-黒 形A30NZ-2MM-NBA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-NBA
3 手動 形A30NZ-3MM-NBA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-NBA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-NBA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-NBA

照光タイプ

ベゼル材質・形状 金属
3448_lu_10_1
ノッチ数 復帰方式 操作部の色 形式
2 手動 透明-赤 形A30NZ-2MM-TRA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-TRA
3 手動 形A30NZ-3MM-TRA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-TRA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-TRA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-TRA
2 手動 透明-緑 形A30NZ-2MM-TGA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-TGA
3 手動 形A30NZ-3MM-TGA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-TGA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-TGA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-TGA
2 手動 透明-黄 形A30NZ-2MM-TYA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-TYA
3 手動 形A30NZ-3MM-TYA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-TYA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-TYA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-TYA
2 手動 透明-白 形A30NZ-2MM-TWA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-TWA
3 手動 形A30NZ-3MM-TWA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-TWA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-TWA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-TWA
2 手動 透明-青 形A30NZ-2MM-TAA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-TAA
3 手動 形A30NZ-3MM-TAA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-TAA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-TAA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-TAA
2 手動 透明-橙 形A30NZ-2MM-TOA
左側に自動復帰 形A30NZ-2ML-TOA
3 手動 形A30NZ-3MM-TOA
左側に自動復帰 形A30NZ-3ML-TOA
右側に自動復帰 形A30NZ-3MR-TOA
左右両方に自動復帰 形A30NZ-3MB-TOA

単品(共用)

単品形式

操作部・LED ランプ・取付台・スイッチユニットを別々にご注文できます。セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。また、メンテパーツ品としての在庫管理にもご利用ください。

LEDランプ

LEDランプはA22Nシリーズ、M22Nシリーズ、A30Nシリーズの専用品です。

形状 定格電圧 形式
色 6V AC/DC 12V AC/DC 24V AC/DC 100/110/120V AC 200/220/230/240V AC
csm001045427_lu_1_1 赤 形A22NZ-L-RA 形A22NZ-L-RB 形A22NZ-L-RC 形A22NZ-L-RD 形A22NZ-L-RE
緑 形A22NZ-L-GA 形A22NZ-L-GB 形A22NZ-L-GC 形A22NZ-L-GD 形A22NZ-L-GE
黄 形A22NZ-L-YA 形A22NZ-L-YB 形A22NZ-L-YC 形A22NZ-L-YD 形A22NZ-L-YE
白 形A22NZ-L-WA 形A22NZ-L-WB 形A22NZ-L-WC 形A22NZ-L-WD 形A22NZ-L-WE
青 形A22NZ-L-AA 形A22NZ-L-AB 形A22NZ-L-AC 形A22NZ-L-AD 形A22NZ-L-AE
橙 形A22NZ-L-OA 形A22NZ-L-OB 形A22NZ-L-OC 形A22NZ-L-OD 形A22NZ-L-OE

取付台

形状 形式
csm001045427_lu_2_1 形A22NZ-H-01

スイッチユニット

形状 端子仕様 接点仕様 形式
csm001045427_lu_3_1 ねじ端子台 1NO接点(青) 形A22NZ-S-G1A
1NC接点(橙) 形A22NZ-S-G1B
csm001045427_lu_3_2 プッシュインPlus端子台 1NO接点(青) 形A22NZ-S-P1A
1NC接点(赤) 形A22NZ-S-P1B
csm001045427_lu_3_3 プッシュインPlus端子台 2NO接点(青) 形A22NZ-S-P2A
2NC接点(赤) 形A22NZ-S-P2B
1NO1NC接点(白) 形A22NZ-S-P2C

点灯ユニット

形状 端子仕様 定格電圧 形式
csm001045427_lu_4_1 ねじ端子台 6V AC/DC 形A22NZ-T-A
12V AC/DC 形A22NZ-T-B
24V AC/DC 形A22NZ-T-C
100/110/120V AC 形A22NZ-T-D
200/220/230/240V AC 形A22NZ-T-E
csm001045427_lu_4_2 プッシュインPlus端子台 6V AC/DC 形A22NZ-T-AP
12V AC/DC 形A22NZ-T-BP
24V AC/DC 形A22NZ-T-CP
100/110/120V AC 形A22NZ-T-DP
200/220/230/240V AC 形A22NZ-T-EP