定格

操作コイル

定格電圧 定格電流 *1 動作電圧 復帰電圧 消費電力 最大許容電圧
AC DC 定格電圧に対する割合 AC(VA) DC(mW) 定格電圧に
対する割合
50Hz 60Hz
DC12V ─ ─ 29.3mA 80%以下
*2
10%以上 ─ 約350mW 110%
DC24V ─ ─ 13.5mA ─ 約300mW
AC/DC24V 21.1mA 22.5mA 12.7mA 約0.5VA 約300mW
AC/DC48V 9.7mA 9.9mA 5.4mA 約0.5VA 約250mW
AC110V 6.9mA 7.9mA ─ 約0.8VA ─
AC230V 6.9mA 8.1mA ─ 約1.7VA ─

注. 動作特性は使用周囲温度が23℃における値です。
*1. 定格電流の公差は、DC定格:±10%、AC定格:+15%、-20%です。
*2. 動作電圧は、天地逆方向取りつけのみ85%以下となります。

開閉部(接点部)

項目 基準形(形G2RV-SL700、500、701、501) 微小負荷用(形G2RV-SL700-AP、500-AP)*2
極数 1
負荷 抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷
(cosφ=1)
定格負荷 AC250V 6A
DC30V 6A
AC250V 2.5A
DC30V 2A
AC30V 50mA
DC36V 50mA
定格通電電流 6A 50mA
最大開閉電圧 AC400V、DC125V AC30V、DC36V
最大開閉電流 6A 50mA
最大開閉電力 1,500VA
180W
625VA
60W
─
故障率 P水準(参考値)*1 DC5V 10mA DC100mV 1mA

*1. P水準:λ60=0.1×10-6/回
        この値は開閉頻度120回/minにおける値です。
*2. 金メッキ層が破壊された場合、数値は標準タイプと同じとなります。

短絡バー

最大電流
(EN60947-7-1 セクション8.3.3/1991)
32A
最大電圧 AC400V
最大電圧
(短絡バーを切断して使用する場合)
AC250V

性能

項目 基準形(形G2RV-SL700、500、701、501) 微小負荷用(形G2RV-SL700-AP、500-AP)
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作(セット)時間 *2 20ms以下
復帰時間 *2 AC、AC/DC:40ms以下
DC:20ms以下
最大開閉ひん度 機械的:18,000回/h
電気的:1,800回/h(定格負荷)
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 コイルと接点間:AC4,000V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久:10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
誤動作:10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久:1,000m/s2
誤動作:励磁 200m/s2、無励磁 100m/s2
耐久性 *4 機械的 500万回以上
電気的 a接点:7万回以上 b接点:5万回以上 500万回以上
使用周囲温度 動作中:-40~+55℃(氷結、結露のないこと。)
使用周囲湿度 動作中:5~85%RH
質量 約35g
接点材質 銀合金 銀合金+金メッキ

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*3. 測定条件:耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃

海外規格認定定格

UL508(ファイルNo.E41643)

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G2RV-SLシリーズ 1c DC12~48V
AC24~230V
AC250V 6A(抵抗負荷)
DC30V 6A(抵抗負荷)
AC400V 2A(抵抗負荷)*
6,000回

*負荷電圧がAC250Vを超える場合は、12mm以上の間隔をとって取り付けてください。

IEC/VDE(EN61810)

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G2RV-SLシリーズ 1c DC12、24V
AC/DC24、48V
AC110、230V
AC250V 6A(抵抗負荷)
DC30V 6A(抵抗負荷)
AC400V 2A(抵抗負荷)*
50,000回
50,000回
6,000回

*負荷電圧がAC250Vを超える場合は、12mm以上の間隔をとって取り付けてください。

ロイド(ファイルNo.07/10027(E2))

形式 極数 操作コイル定格 接点定格
形G2RV-SL700/500 1c DC12、24V
AC/DC24、48V
AC110、230V
AC250V 6A(抵抗負荷)
AC250V 2.5A(PF0.4)
DC30V 6A(抵抗負荷)
DC30V 2A(L/R=7ms)
形G2RV-SL701/501 1c DC24V
AC/DC24V
AC250V 6A(抵抗負荷)
AC250V 2.5A(PF0.4)
DC30V 6A(抵抗負荷)
DC30V 2A(L/R=7ms)