使用上の注意

接続時の注意

・ドライバ挿入穴に挿入したドライバは上下や左右に動かさないでください。内部部品の破損(クランプばねの変形、ケースの破損など)や、絶縁の劣化を招く恐れがあります。

・ドライバを斜め角度から挿入しないでください。ソケット側面を損傷し、短絡が起きる恐れがあります。

• 電線挿入穴に2本以上の電線を挿入しないでください。
   電線とクランプばねの接触が不安定になり、温度が上昇したり、火花が散ったりする恐れがあります。

・ドライバは下図のように、穴の壁に沿って挿入してください。

・油などの潤滑剤がドライバの先端に付着していると、ドライバが脱落し、作業者がけがをする恐れがあります。

・ドライバは穴の底まで挿入してください。ドライバを正しく挿入しないと、ケーブルを正しく接続することができません。

全般的な注意

・床や地面に落とした製品は使用しないでください。落下した製品は、性能が低下している可能性があります。

・配線を始める前に、ソケットが確実に取りつけレールに装着されていることを確認してください。ソケットが不安定になっていると、脱落し作業者がけがをする恐れがあります。

・配線・保守点検作業の際には、ソケットが帯電していないことを確認してください。感電の恐れがあります。

・製品に水や洗剤をかけないでください。感電の恐れがあります。

・ソケットを溶剤やアルカリ剤に触れる恐れのある場所で使用しないでください。

・ソケットを紫外線に当たる場所(直射日光が当たる場所など)で使用しないでください。印字の薄れ、さび、腐食、樹脂の劣化を招く恐れがあります。

・製品を廃棄するときは、火に投入しないでください。

取りつけレールからの取り外し

ソケットを取りつけレールから取り外すには、ドライバの先端を固定用レールに挿入し、下図に示す方向に動かします。

ラッチングレバー操作時の注意

形G2RV-SL701/501シリーズのラッチングレバーを操作するときは、2.5mm幅マイナスドライバを使用してください。

注意:

・ラッチングレバー操作時は電源をお切りください。

・ラッチングレバーをお使いになった後は元の状態に戻してください。

・ラッチングレバーをスイッチとして使用しないでください。

・ラッチングレバーの操作耐久性は、100回以上となります。

・動作チェック機能を維持するためにラッチングレバーをオン状態のまま長時間(24時間以上)使用しないでください。

ラッチングレバーの操作方法

ラッチングレバーを使用する際には保護カバーを開けて操作してください。ラッチングレバーをONの位置へカチッとなるまで動かします(オン状態)。ラッチングレバー使用後は、誤動作防止のため、接点通常位置にスイッチを戻し(オフ状態)、保護カバーを確実に閉じてください。

ラッチングレバーの用途

例:リレーおよびシーケンス回路の動作確認