安全規格認証定格

UL508 Type 4X、13(File No.E76675), CSA C22.2 No.14

6A 240VAC、10A 120VAC

TÜV(EN60947-5-1)

AC-15 3A 240VAC
DC-13 4A 24VDC

CCC(GB/T14048.5)

AC-15 3A 240VAC
DC-13 4A 24VDC

準用規格

UL1059、UL486E(プッシュインPlus端子台タイプ)

定格

接点(一般負荷用)

定格絶縁電圧 600V
定格通電電流 10A
定格電圧 24V 120V 240V 380V 440V
交流
50/60Hz
抵抗負荷(AC-12) 10A 10A 6A 2A 2A
誘導負荷(AC-15) 10A 6A 3A 1.9A 1.6A
直流 抵抗負荷(DC-12) 8A 2.2A 1.1A - -
誘導負荷(DC-13) 4A 1.1A 0.55A - -

注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
   (1) 周囲温度:20±2℃
   (2) 周囲湿度:65±5%RH
   (3) 操作頻度:30回/min
 2. 最小適用負荷
   DC5V、6mA 抵抗負荷
   使用可能領域は、使用条件・負荷の種類によって変動することがあります。
   ※最小適用負荷はN水準参考値としています。これは信頼水準60%(λ60)での故障水準のレベルで表しています。
    (JIS C5003)
    λ60=0.5×10-6/回は信頼水準60%で1/2,000,000回以下の故障が推定されるということを表しています。

LEDランプ

定格電圧 使用電圧 電流値
6V AC/DC 6V AC/DC ±10% 約11mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
12V AC/DC 12V AC/DC ±10% 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
24V AC/DC 24V AC/DC ±10% 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
100V AC 100V AC ±10% 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
110V AC 110V AC ±10%
120V AC 100V AC~130V AC
200V AC 200V AC ±10% 約12mA(赤、橙、黄、青)
約5mA(白、緑)
220V AC 220V AC ±10%
230V AC 230V AC ±10%
240V AC 220~250V AC

性能

種類 押ボタンスイッチ
項目 非照光タイプ 照光タイプ
許容操作ひん度 機械的 最大60回/min
電気的 最大30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 照光タイプの点灯ユニットは除く
接触抵抗 100mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC2500V 50/60Hz 1min(初期値) 照光タイプの点灯ユニットは除く
各端子とアース間 AC2500V 50/60Hz 1min(初期値)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
衝撃 誤動作 最大1000m/s2(接点開離1ms以内)
耐久性 機械的 モーメンタリ 500万回以上
オルタネイト 50万回以上
電気的 50万回以上(AC250V 3A、力率COSθ=0.4 誘導負荷にて)
使用周囲温度* 1 -25~+70℃ -25~+55℃
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度* 1 -40~+80℃
保護構造*2 IEC規格IP66準拠、UL508 Type 4X、13認証
感電保護クラス ClassⅡ
PTI(トラッキング特性) 175
汚染度(使用環境) 3(EN 60947-5-1)
質量 約50g(1NC/1NOの場合) 約65g(1NC/1NOの場合)

*1. ただし、氷結、結露のないこと。
*2. パネル前面からの保護構造です。

動作特性(1NC/1NO接点の場合)

種類 押ボタンスイッチ
項目 非照光/照光
全体の動きに必要な力
最大TTF
18N
全体の動きTT 最大6mm
もどりのトルクRF -

スイッチユニットの最大連結数(ねじ端子台タイプ)

押ボタンスイッチ
モーメンタリ オルタネイト
照光 非照光 照光 非照光
連結例 3443_sp_5_1 3443_sp_5_2 3443_sp_5_3 3443_sp_5_4

注. 上記連結数以外は、実使用条件にて実機確認を行い、性能上問題のない開閉回数でご使用ください。