I/Oユニットと端子台変換アダプタの接続
対応機種一覧
| 置換え元:形CQM1(H)シリーズ I/Oユニット | 置換え先:形CJシリーズ I/Oユニット *1 | 形CQM1(H)
シリーズ 入出力 ユニット 端子台変換 アダプタ 形式 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品
名称 |
仕様 | 形式 | 商品
名称 |
仕様 | 形式 | |
| CPU
ユニット |
内蔵入力16点
DC24V |
形CQM1H-CPU□1 | DC
入力 ユニット |
DC24V 7mA
入力16点 |
形CJ1W-ID211
*2 |
形CJ1W-
AT411 |
| 内蔵入力16点
DC24V |
形CQM1-CPU□1(-V1)
形CQM1-CPU4□(-V1) |
DC24V 7mA
入力16点 |
形CJ1W-ID211
*2 |
|||
| DC
入力 ユニット |
DC12~24V 10mA
入力8点 独立接点 |
形CQM1-ID211 | DC12~24V 10mA
入力8点 独立接点 |
形CJ1W-ID201 | ||
| DC24V 6mA
入力16点 (16点 1コモン) |
形CQM1-ID212 | DC24V 7mA
入力16点 (16点 1コモン) |
形CJ1W-ID211 | |||
| DC12V 6mA
入力16点 (16点 1コモン) |
形CQM1-ID111 | DC24V 7mA
入力16点 (16点 1コモン) |
形CJ1W-ID211
*3 |
|||
| AC入力
ユニット |
AC100~120V 5mA
入力8点 (8点 1コモン) |
形CQM1-IA121 | AC入力
ユニット |
AC100~120V 7mA
入力16点 (16点 1コモン) |
形CJ1W-IA111
*4 |
|
| リレー
接点 出力 ユニット |
最大AC250V/DC24V
2A 出力8点 独立接点 |
形CQM1-OC221 | リレー
接点 出力 ユニット |
最大AC250V/DC24V
2A 出力8点 独立接点 |
形CJ1W-OC201 | |
| 最大AC250V/DC24V
2A 出力16点 (16点 1コモン) |
形CQM1-OC222 | 最大AC250V/DC24V
2A 出力16点 (16点 1コモン) |
形CJ1W-OC211 | |||
| 最大AC250V/DC24V
2A 出力8点 独立接点 |
形CQM1-OC224 | 最大AC250V/DC24V
2A 出力8点 独立接点 |
形CJ1W-OC201 | |||
| トランジ
スタ 出力ユ ニット |
DC24V 2A 出力8点
(8点 1コモン) |
形CQM1-OD211 | トランジ
スタ 出力ユ ニット |
DC12~24V 0.5A
出力8点 シンクタイプ (8点 1コモン) |
形CJ1W-OD203
*5 |
|
| DC5~24 V 0.3A
出力16点 (16点 1コモン) |
形CQM1-OD212 | DC12~24V 0.5A
出力16点 シンクタイプ (16点 1コモン) |
形CJ1W-OD211
*6 |
|||
| DC5~24 V 0.3A
出力16点 ソース タイプ(16点 1コモン) |
形CQM1-OD214 | DC12~24V 0.5A
出力16点 ソース タイプ(16点 1コモン) |
形CJ1W-OD212
*6 |
|||
| DC24V 1.0A
出力8点 ソースタイプ (8点 1コモン) |
形CQM1-OD215 | DC24V 0.5A 出力8点
ソースタイプ (8点 1コモン) |
形CJ1W-OD204
*5 *7 |
|||
| AC入力
ユニット |
AC200~240V 6mA
入力8点 (8点 1コモン) |
形CQM1-IA221 | AC入力
ユニット |
AC200~240V 10mA
入力8点 (8点 1コモン) |
形CJ1W-IA201 | 形CJ1W-
AT401 |
| トライ
アック 出力 ユニット |
AC100~240V 0.4A
出力8点 (4点 1コモン) |
形CQM1-OA221 | トライ
アック 出力 ユニット |
AC250V 0.6A
出力8点 (8点 1コモン) |
形CJ1W-OA201
*8 |
形CJ1W-
AT402 |
| AC100~240V 0.4A
出力6点 (4点 1コモン) (2点 1コモン) |
形CQM1-OA222 | AC250V 0.6A
出力8点 (8点 1コモン) |
形CJ1W-OA201
*8 |
|||
*1. 置き換え元と置き換え先の仕様が一致しない組み合わせがありますので、下記の注意事項を確認してください。
*2. 割込み入力は使用できません。通常入力として使用してください。
*3. DC12VからDC24Vに電源電圧を変更してください。
*4. 形CJ1W-IA111は16点のため、入力点数を8点拡張できますが、未使用の場合でも内部の回路が接続されているため、未使用の端子には触れないでください。感電の危険があります。
*5. CJ1の負荷電流範囲内で使用してください。最大負荷電流を超える場合は、置換えできません。
*6. CJ1の使用負荷電圧範囲内で使用してください。使用負荷電圧範囲を超える場合は、置換えできません。
*7. リセット入力(RST0,1)とアラーム出力(ALM0,1)は使用できません。
*8. CQM1は2回路(2コモン)に分かれていましたが、CJ1Wは1回路(1コモン)になります。2電源で使用していた場合は1電源に統一してください。