| 種類 | 形状 | 分類 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保護カバー | ![]() |
― | 形A22NZ-A-303 | 誤動作防止を目的としたプロテクター。
他のアクセサリとの併用はできません。 (シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用 キー形セレクタスイッチは取りつけで きません。 |
|
| パネルプラグ
(樹脂) |
![]() |
丸形 | 形A22NZ-A-401 | 増設予定のパネル穴を補完します。
適応パネル厚さ:0.8~3.0mm パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
| パネルプラグ
(金属) |
![]() |
丸形 | 形A22NZ-A-402 | 増設予定のパネル穴を補完します。
適応パネル厚さ:0.8~6.0mm(シール ゴム付き) パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
| 回り止めリング | ![]() |
丸形 | 形A22NZ-A-403 | 操作部内部への回り止め強度を上げる
場合に使用します。(シールゴム付き) パネル加工寸法φ22.3mm専用 回り止め金具と併用できます。 |
|
| 回り止め金具 | ![]() |
― | 形A22NZ-A-50501 | 操作部の回り止め強度を上げる場合に
使用します。 回り止めリングと併用できます。 A22NシリーズとA30Nシリーズで共用 できます。 |
|
| 補強板 | ![]() |
― | 形A22NZ-A-C01 | スイッチユニットや点灯ユニットの強度
アップが必要な場合は、補強板をご使用 ください。 ご使用方法は、データシートをご覧ください。 |
|
| キー | ![]() |
― | 形A22NZ-K-01 | キー形セレクタスイッチで使用します。 | |
| コントロール
ボックス |
![]() |
1穴 | 形A22NZ-A-B101 | パネル加工寸法φ22.3mmなので、
形A30N□には、取付できません。 ねじ端子台タイプのスイッチ連携2段に は対応していません。 形A22NZ-A-B01Y、A22NZ-A-B2□には、 プッシュインPlus端子台の 2接点ユニットは取付できないので、 形A22NZ-A-B1□を使用ください。 |
|
| 形A22NZ-A-B201 | |||||
| 1穴黄色ボックス | 形A22NZ-A-B101Y | ||||
| 形A22NZ-A-B01Y | |||||
| 2穴 | 形A22NZ-A-B102 | ||||
| 形A22NZ-A-B202 | |||||
| 3穴 | 形A22NZ-A-B103 | ||||
| 形A22NZ-A-B203 | |||||
| コネクタ | ![]() |
適合
電線径 (mm) |
φ7~9 | 形A22Z-3500-1 | プラスチック製でスイッチボックスより
ケーブルを引き出すときに使用します。 データシートをご参照ください。 |
| φ9~11 | 形A22Z-3500-2 | ||||
| 防水キャップ | ![]() |
平形用 | 形A22Z-3600F | 操作部内部への粉じん、水の侵入を防止
します。 色:半透明 材質:シリコン パネル加工寸法φ22.3/25.5mm専用 セレクタスイッチ、キー形セレクタス イッチは取りつけできません。 銘板ユニットと併用はできません。 |
|
| 突出形用 | 形A22Z-3600T | ||||
| フルガード用 | 形A22Z-3600G | ||||
| φ30用樹脂
アタッチメント |
![]() |
丸形 | 形A22Z-A30 | 穴径φ30のパネルに取りつける時に使用
します。データシートをご参照ください。 表示灯にご使用される場合は、別途回り 止め金具を購入して取りつけてください。 |
|
| 銘板ユニット
一般形 |
![]() |
黒 | 形A22NZ-A-50103 | 彫刻板(黒地に無字)付きです。
パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
| 彫刻板
(一般形用) |
![]() |
文字なし | 形A22Z-3443B | 黒 | |
| 形A22Z-3443R | 赤 | ||||
| 形A22Z-3443W | 白 | ||||
| 形A22Z-3443C | 透明 | ||||
| ○ | 形A22Z-3443R-2 | 赤地に白文字 | |||
| STOP | 形A22Z-3443R-4 | ||||
| 停止 | 形A22Z-3443R-J4 | ||||
| 非常停止 | 形A22Z-3443R-J1 | 赤地に黒文字 | |||
| | | 形A22Z-3443B-1 | 黒地に白文字 | |||
| START | 形A22Z-3443B-3 | ||||
| ON | 形A22Z-3443B-5 | ||||
| OFF | 形A22Z-3443B-6 | ||||
| UP | 形A22Z-3443B-7 | ||||
| DOWN | 形A22Z-3443B-8 | ||||
| POWER ON | 形A22Z-3443B-9 | ||||
| OFF-ON | 形A22Z-3443B-10 | ||||
| 自動 | 形A22Z-3443B-J1 | ||||
| 手動 | 形A22Z-3443B-J2 | ||||
| 起動 | 形A22Z-3443B-J3 | ||||
| 復帰 | 形A22Z-3443B-J4 | ||||
| 入 | 形A22Z-3443B-J5 | ||||
| 切 | 形A22Z-3443B-J6 | ||||
| 電源 | 形A22Z-3443B-J7 | ||||
| 運転 | 形A22Z-3443B-J8 | ||||
| 上昇 | 形A22Z-3443B-J9 | ||||
| 下降 | 形A22Z-3443B-J10 | ||||
| 切ー入 | 形A22Z-3443B-J11 | ||||
| 手動-自動 | 形A22Z-3443B-J12 | ||||
| 逆転ー正転 | 形A22Z-3443B-J13 | ||||
| 閉-開 | 形A22Z-3443B-J14 | ||||
| 手動 切 自動 | 形A22Z-3443B-J15 | ||||
| 銘板ユニット
大形 |
![]() |
黒 | 形A22NZ-A-51103 | 彫刻板(黒地に無字)付きです。
パネル加工寸法φ22.3mm専用 |
|
| 彫刻板
(大形用) |
![]() |
文字なし | 形A22Z-3453B | 黒 | |
| 形A22Z-3453W | 白 | ||||
| 形A22Z-3453C | 透明 | ||||
| 締めつけ工具 | ![]() |
― | 形A22NZ-A-301 | パネル裏面からの締めつけナットの
締めつけに使用します。 |
|
| LEDランプ交換
工具 |
![]() |
― | 形A22NZ-A-302 | ゴム製でLEDランプの着脱が容易に
行えます。 |
|
| キャップ締めつけ
工具 |
![]() |
― | 形A22Z-3908 | 平形、突出形、フルガード形押ボタン
スイッチのキャップの取り外しに使用 します。 |
|