| 項目 | 記号 | 形G3VM-61G2 | 形G3VM-61G3 | 形G3VM-61VY1 | 形G3VM-61VY2 | 形G3VM-61VY3 | 形G3VM-63G | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 50 | 30 | 50 | mA | ||||
| 直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.5 | -0.3 | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||||
| LED逆電圧 | VR | 5 | 6 | 5 | V | |||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 出
力 側 |
負荷電圧
(ピークAC/DC) |
VOFF | 60 | V | ||||||
| 連続負荷電流
(ピークAC/DC) |
Io | 400 | 100 | 500 | 700 | 500 | mA | |||
| オン電流低減率 | △Io/℃ | -4.0 | -1.0 | -5.0 | -7.0 | -5.0 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| パルスオン電流 | Iop | 1200 | 300 | 1500 | 2100 | 1500 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 1500 | 3750 | 1500 | Vrms | AC1分間 | ||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~ +85 | -40~+110 | -40~+105 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||
| 保管温度 | Tstg | -55~ +125 | ℃ | |||||||
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | ||||||