| 形状 | 接点構成 | 端子種類 | 負荷電圧
(最大)* |
連続負荷電流
(最大)* |
梱包形態/スティック | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小梱包
単位(個) |
形式 | 最小梱包
単位(個) |
|||||
| SOP4 | 1a | サーフェス・
マウント端子 |
60V | 400mA | 形G3VM-61G2 | 100 | 形G3VM-61G2(TR) | 2,500 |
| 形G3VM-61G3 | 形G3VM-61G3(TR) | |||||||
| SOP4特殊 | 100mA | 形G3VM-61VY1 | 125 | 形G3VM-61VY1(TR) | 3,000 | |||
| 500mA | 形G3VM-61VY2 | 形G3VM-61VY2(TR05) | 500 | |||||
| 形G3VM-61VY2(TR) | 3,000 | |||||||
| 700mA | 形G3VM-61VY3 | 形G3VM-61VY3(TR05) | 500 | |||||
| 形G3VM-61VY3(TR) | 3,000 | |||||||
| SOP4 | 1b | 500mA | 形G3VM-63G | 100 | 形G3VM-63G(TR05) | 500 | ||