| 形状 | 接点
構成 |
端子種類 | 負荷
電圧 (最大) * |
連続
負荷電流 (最大) * |
梱包形態/テーピングカット | 梱包形態/テーピング | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 最小
梱包 単位 (個) |
形式 | 最小
梱包 単位 (個) |
|||||
| VSON4 | 1a | サーフェス・
マウント端子 |
60V | 120mA | 形G3VM-61UR1 | 1 | 形G3VM-61UR1(TR05) | 500 |
| 400mA | 形G3VM-61UR | 形G3VM-61UR(TR05) | ||||||
| 80V | 120mA | 形G3VM-81UR | 形G3VM-81UR(TR05) | |||||
| 200mA | 形G3VM-81UR1 | 形G3VM-81UR1(TR05) | ||||||
| 100V | 100mA | 形G3VM-101UR | 形G3VM-101UR(TR05) | |||||