Page top

G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR

MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプ

G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR

USOPパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-61PR1 形G3VM-61PR 形G3VM-71PR 形G3VM-81PR 形G3VM-101PR 単位 条件


LED順電流 IF 50 mA
直流順電流低減率 △IF/℃ -0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V
接合部温度 TJ 125


負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 60 75 80 100 V
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 120 400 120 100 mA
オン電流低減率 △Io/℃ -1.2 -4 -1.2 -1 mA/℃ Ta≧25℃
パルスオン電流 Iop 360 1,200 360 300 mA t=100ms、Duty=1/10
接合部温度 TJ 125
入出力間耐電圧 * VI-O 500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta -40~+85 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg -40~+125
はんだ付け温度条件 260 10s

*入出力間耐電圧の測定は、LEDピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 形G3VM-
61PR1
形G3VM-
61PR
形G3VM-
71PR
形G3VM-
81PR
形G3VM-
101PR
単位 条件


LED順電圧 VF 最小 1.0 V I F =10mA
標準 1.15
最大 1.3
逆電流 IR 最大 10 μA VR=5V
端子間容量 CT 標準 15 pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT 標準 1.0 0.5 0.6 0.5 mA Io=100mA
最大 3
復帰LED順電流 IFC 最小 0.1 0.2 0.1 mA IOFF=10μA


最大出力オン抵抗 RON 標準 10 1 7 8 Ω 形G3VM-61PR : IF=5mA、Io=400mA
その他 :IF=5mA、IO=連続負荷電流定格値、t<1s
最大 15 1.5 12 14
開路時漏れ電流 ILEAK 最大 1 0.02 0.2 nA VOFF=負荷電圧定格値
端子間容量 COFF 標準 0.7 20 30 5 6 pF 形G3VM-61PR : V=0、f=1MHz、t<1s
その他 : V=0、f=100MHz、t<1s
最大 1.3 30 7 8
入出力間容量 CI-O 標準 0.4 0.3 0.4 pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 最小 1000 VI-O=500VDC、ROH≦60%
標準 108
動作時間 tON 標準 0.04 0.3 0.4 0.14 0.12 ms IF=5mA、RL=200Ω、
VDD=20V *
最大 0.2 0.5 2 0.5 0.3
復帰時間 tOFF 標準 0.12 0.3 0.2 0.16 0.18
最大 0.2 0.5 1 0.2 0.3

*動作・復帰時間

G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR 定格/性能 4

推奨動作条件

推奨動作条件は、高い信頼度でご使用いただくため、最大定格・電気的性能に対してディレーティングを考慮した指標です。
各項目は独立した条件であり、複合条件を同時に満たすものではありません。

項目 記号 形G3VM-61PR1 形G3VM-61PR 形G3VM-71PR 形G3VM-81PR 形G3VM-101PR 単位
負荷電圧(ピークAC/DC) VDD 最大 48 60 64 80 V
動作LED順電流 IF 最小 5 mA
標準 7.5
最大 20
連続負荷電流(ピークAC/DC) Io 最大 120 400 120 100
動作温度 Ta 最小 -20
最大 65

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら