Page top

G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR

MOS FETリレー USOP 小型&高電圧タイプ

G3VM-61PR□ / 71PR / 81PR / 101PR

USOPパッケージで高負荷電圧を実現したMOS FETリレー

※ Web特別価格提供品

形状 接点構成 端子種類 負荷電圧
(最大)*
連続負荷電流
(最大)*
梱包形態/テーピングカット 梱包形態/テーピング
形式 最小梱包
単位(個)
形式 最小梱包
単位(個)
USOP4 1a サーフェス・
マウント端子
60V 120mA 形G3VM-61PR1 1 形G3VM-61PR1(TR05) 500
400mA 形G3VM-61PR 形G3VM-61PR(TR05)
75V 形G3VM-71PR 形G3VM-71PR(TR05)
80V 120mA 形G3VM-81PR 形G3VM-81PR(TR05)
100V 100mA 形G3VM-101PR 形G3VM-101PR(TR05)

注1. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)は、標準在庫機種ではありません。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に(TR05)をお付けください。
   また、テーピングカット品にてご購入のUSOP品は無防湿梱包のため、実装の際は手付けはんだにてお願いいたします。
   共通の注意事項を合わせてご参照ください。
*連続負荷電流(最大)、負荷電圧(最大):ピークAC、DCを表わします。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら