| 項目 | 記号 | 形G3VM-41AY1
形G3VM-41DY1 |
形G3VM-61AY1
形G3VM-61DY1 |
形G3VM-201AY1
形G3VM-201DY1 |
形G3VM-351AY1
形G3VM-351DY1 |
形G3VM-401AY1
形G3VM-401DY1 |
形G3VM-601AY1
形G3VM-601DY1 |
単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入
力 側 |
LED順電流 | IF | 30 | mA | ||||||
| 直流順電流低減率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||||||
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | |||||||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 出
力 側 |
負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 40 | 60 | 200 | 350 | 400 | 600 | V | |
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | IO | 2,000 | 500 | 250 | 100 | 120 | 90 | mA | ||
| オン電流低減率 | △IO/℃ | -20 | -5 | -2.5 | -1 | -1.2 | -0.9 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| パルスオン電流 | Iop | 6 | 1.5 | 0.75 | 0.3 | 0.36 | 0.27 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | |||||||
| 入出力間耐電圧 * | VI-O | 5,000 | Vrms | AC1分間 | ||||||
| 使用周囲温度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | ||||||
| 保管温度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | |||||||
| はんだ付け温度条件 | — | 260 | ℃ | 10s | ||||||