安全規格認証定格

認証機関 UL(*1、*2) CSA(*1、*2) TÜV(*3)
規格 UL508
CSA C22.2 No.14
CSA C22.2 No.14 EN60947-5-1
定格 DC5/12/24V 15mA
ファイルNo. E41515 2650068 J 50236157

*1. UL/CSAはスイッチユニット単体で認証取得しています。(Surrounding air Temperature: 55℃)
*2. UL/CSAクラス2電源に接続してご使用願います。
*3. EN認証定格でご使用の場合は、短絡保護装置として4A 250V(IEC60127-2 SS1)をご使用ください。

定格

LED定格

定格電圧 最大定格電流 使用電圧
すべての色
DC 5V 15mA DC 5V±5%
DC12V DC12V±5%
DC24V DC24V±5%

性能

種類 表示灯
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内)
衝撃 誤動作 最大300m/s2 (誤動作1ms以内)
コネクタロック強度 最大40N
質量 約30g
保護構造 IP40、IP65(耐油形)
使用周囲温度 -20~+55℃
(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
保存周囲温度 -40~+70℃
(ただし、氷結、結露のないこと)
保存周囲湿度 35~85%RH