F3W-MA0100P F3W-MA0300P
性能 光軸ピッチ
(ミューティングトリガ光軸間)
100mm 300mm
光軸数 8 20
標準検出物体 30mm
検出距離 ショート 0.3~20.0m
ロング 0.3~7.0m
応答時間 動作 13ms以下
復帰 26ms以下(同期)
78ms以下(非同期)
有効開口角(EAA) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED (波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV 24 VDC±20%(リップルp-p10%以下)
消費電流 投光器 35mA 45mA
受光器 75mA 75mA
ミューティング
出力
PNP トランジスタ2出力 *
負荷電流300mA以下
残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)
*本製品はPNPモデルです。組み合わせるセーフティライトカーテンはPNPモデルをご使用ください
出力動作モード ミューティング
出力A
しゃ光時ON
(ミューティングA トリガ光軸しゃ光時にミューティング出力A信号が出力されます)
ミューティング
出力B
しゃ光時ON
(ミューティングB トリガ光軸しゃ光時にミューティング出力B信号が出力されます)
入力電圧 ON電圧 [ミューティングイネーブル]
Vs~Vs-3V(シンク電流5mA以下)*
OFF電圧 [ミューティングイネーブル]
0~1/2Vsまたはオープン *
*ここでのVs とは使用環境での電源電圧値です。
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V メガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
機能 -スキャンコード切り替え
- 動作モード選択(スポット検出モード/ チャタリング・ボイドスペース防止モード)
-オフディレー
-ミューティングイネーブル
-ミューティングトリガ光軸選択
-検出距離変更
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~55℃ (ただし氷結しないこと)
保存時 -25~70℃
周囲湿度 動作時 35~85% (ただし結露しないこと)
保存時 35~95%
使用周囲照度 白熱ランプ:受光面照度3,000 lx以下
太陽光:受光面照度10,000 lx以下
保護構造(IEC 60529) IP65およびIP67
耐振動(IEC 61496-1) 10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引
耐久衝撃 (IEC 61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度(IEC 60664-1) 汚染度3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ:5ピン(投光器) 、8ピン(受光器) 、かん合時IP67等級、
プリワイヤタイプ
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
電源ケーブル延長 最大100 m
注. 通信線を使用するT字型構成の場合は、最大30m となります。
材質 筐体:アルミニウム合金、キャップ:PBT樹脂、光学カバー:アクリル樹脂、
ケーブル:耐油性PVC樹脂、FEプレート:ステンレス
質量(単体 )*1 0.7kg 0.9kg
質量(梱包状態)*2 1.3kg 2.2kg
付属品 取扱説明書

*1. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*2. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

表示灯

購入時のF3W-MAのLED表示灯の名称および表示状態を下記に示します。

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
検出距離 LONG 緑 DIP-SWの検出距離変更機能がロングモードのときに点灯 -
動作中 RUN 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 -
エラー ERR 赤 - 投光器側のエラーのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
上端入光 TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 -
ミューティング
出力A
MUTE A 緑 ミューティング出力AがON状態のときに点灯 -
ミューティング
出力B
MUTE B 緑 ミューティング出力BがON状態のときに点灯 -
オフディレー DELAY 黄 DIP-SWでオフディレー機能が有効になっているときに
点灯
-
チャタリング・
ボイドスペース
CHAT 緑 DIP-SWでチャタリング・ボイドスペース防止モードが
選択されているときに点灯
-
ミューティング
イネーブル
MUTE
DISABLE
赤 DIP-SWでミューティングイネーブル機能が有効であ
り、かつミューティングイネーブル入力がOFFのときに
点灯
-
エラー ERR 赤 - 受光器側のエラーのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ONしきい値の170%以上のとき点灯 -
動作中 RUN 緑 受光器の電源が投入されているときに点灯 -
通信 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 [プライマリセンサ]
- 電源投入後、約3秒間点滅
- 投受光器間の通信が失われ
 た時に点滅
下端入光 BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 -