| 項目 | 形MX-Z2000G | 形MX-Z2050G/
形MX-Z2055G *1 |
|
|---|---|---|---|
| 加工用レーザ | 種類 | ファイバレーザ 波長:1,062nm | |
| レーザクラス | クラス4(JIS C6802 2014) | ||
| 平均出力 | 20W(ファイバレーザ発振機出力) | ||
| 繰り返し周波数 | 10~1,000kHz 0.1kHz単位 | ||
| パルス列幅設定 | 7.5ns~300ns(15段階設定) | ||
| ガイドレーザ/
焦点ポインタ |
種類 | 半導体レーザ 波長: 655nm | |
| レーザクラス | クラス2(JIS C6802 2014) | ||
| 光学仕様 | マーキングエリア | 90×90mm | 160×160mm |
| ワーキングディスタンス | 170±10mm | 220±10mm | |
| スキャンスピード | 1~12,000mm/s | ||
| マーキング分解能 | 2μm | 4μm | |
| マーキング
種類 |
文字種類 | 英大小文字/数字/記号/ひらがな/カタカナ/漢字(JIS第1、第2水準) | |
| 印字字体 | オリジナル/オリジナル2/OCR-A/OCR-B/SEMI/LMフォント/
True Typeフォント |
||
| バーコード | CODE39/NW-7/ITF/CODE128/JAN | ||
| 2次元コード | QRコード/マイクロQRコード/DataMatrix(ECC200) | ||
| 図形 | 定点/直線/矩形/円/円弧 | ||
| 画像・CAD | BMP/JPG/PNG/DXF | ||
| 設定 | マーキングデータ登録数 | 10,000 | |
| ブロック登録数 | 2,048 | ||
| 文字設定 | 0.1mm~120mm | ||
| ケーブル長 | ファイバケーブル | 4.5m、最小曲げ半径:100mm | |
| マーカヘッド制御ケーブル
マーカヘッド電源ケーブル |
5m、最小曲げ半径:100mm | ||
| 外部インタ
フェース |
端子台・I/Oコネクタ | 端子台入力 20ピン(NPN/PNP対応)
端子台出力 14ピン(NPN/PNP対応) I/Oコネクタ入出力 37ピン(NPN/PNP対応) |
|
| シリアル通信 | RS-232C/RS-422A | ||
| Ethernet通信 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 電源電圧 | AC100~120V、周波数50/60Hz、AC200~240V、周波数50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大390VA(AC100V時)、最大420VA(AC200V時) | ||
| 環境性能 | 使用温度 *2 | 0~40℃ | |
| 使用湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | -10~60℃(凍結なきこと) | ||
| 保管湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| 重量 | マーカヘッド | 約15kg | |
| コントローラ | 約25kg | ||
| サイズ | マーカヘッド | W140×H230×D415mm(突起物含まず) | |
| コントローラ | W225×H430×D390mm(突起物含まず) | ||
| 設置方向 | マーカヘッド | 上下左右の全方向(左側面吸気口を塞がないこと) | |
| コントローラ | 縦置きのみ | ||
| USBインタフェース *3 | USBメモリ用(コントローラ前面 TypeAコネクタ)、キーボード/マウス用
(コントローラ後面 TypeAコネクタ)、リモートタブレット用(コント ローラ前面 TypeBコネクタ) |
||
| 付属品 | コントローラ電源ケーブル(AC100V専用)、マーカヘッド制御ケーブル、
マーカヘッド電源ケーブル、着脱式コネクタ(入力用・出力用、各1)、 システムキー、CD-ROM *4(オフライン編集ソフトウェア、フォントロゴ エディタ、ユーザーズマニュアルPDF) |
||
*操作に使用するマウス[USB]、キーボード[USB]、ディスプレイモニタ[VGA入力仕様(15ピン、3列)、画素数:1,024×768pixel以上]は市販の製品をご用意下さい。
*1 太線仕様タイプ
*2 加工条件により制限が発生する場合があります。レーザ加工など連続照射や連続照射に近い状態での使用を想定される場合には、事前にご相談ください。
*3 USBインタフェースは、指定の用途以外に使用しないでください。
*4 「オフライン編集ソフトウェア」「フォントロゴエディタ」を動作させるには、以下の環境が必要となります。
【対応機能】 USB(Ver2.0または1.1)ポートを搭載したパソコン【対応OS】 Microsoft Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP(いずれも64bit版は除く)
【CPU, メモリ容量】 OS仕様に準ずる【ハードディスク空き容量】 1GB以上【ディスプレイ解像度】 1,024×768pixel以上