定格

電源電圧 DC12~24V±10%
リップル(p-p)10%以下
出力電流 最大100mA
消費電流 最大30mA
漏れ電流 最大0.15mA
出力残電圧 最大2V

性能

保護構造 IP67
耐久性 *1 機械的 500万回以上
電気的
許容操作速度 1μm~0.5m/s
許容操作ひん度 最大60回/min
絶縁抵抗 各端子と非充電金属部間にて100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(50/60Hz 1min) 各端子と非充電金属部間にて AC1,100V
振動 誤動作 10~500Hz、 複振幅1.3mm
衝撃 誤動作 最大300m/s2
繰り返し精度 1μm以下 *2
使用周囲温度 *3 −10~+60℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
質量 スイッチ本体:約50g、 コード:約23g/m

注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度30~70%RHの時です。その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*2. 同一ポイントにおいて、繰り返し測定を行い、200回の測定において1μm以下。その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*3. 通電電流により使用温度範囲が変わりますので下図を参照願います。

電気的耐久性100万回後の偏差 10μm以下
温度係数 * ±50×10-6/°C以下

*周囲温度1℃変動あたりの動作位置変動率