| 項目 | 形式 MX-Z2000 | 形式 MX-Z2050/形式 MX-Z2055 | |
|---|---|---|---|
| 加工用レーザ | 種類 | ファイバレーザ 波長:1,062nm | |
| レーザクラス | クラス4 (JIS C6802 2011) | ||
| 平均出力 | 20W (*1) | ||
| 繰り返し周波数 | 10~1,000kHz 0.1kHz単位 | ||
| パルス列幅設定 | 7.5ns~300ns(15段階設定) | ||
| ガイドレーザ/
焦点ポインタ |
種類 | 半導体レーザ 波長: 655nm | |
| レーザクラス | クラス2(JIS C6802 2011) | ||
| 光学仕様 | マーキングエリア | 90×90mm | 160×160mm |
| ワーキングディスタンス | 170±10mm | 220±10mm | |
| スキャンスピード | 1~12,000mm/s | ||
| マーキング分解能 | 2μm | 4μm | |
| マーキング
種類 |
文字種類 | 英大小文字/数字/記号/ひらがな/カタカナ/漢字(JIS第1、第2水準) | |
| 印字字体 | オリジナル/オリジナル2/OCR-A/OCR-B/SEMI/LMフォント/
True Typeフォント |
||
| バーコード | CODE39/NW-7/ITF/CODE128/JAN | ||
| 2次元コード | QRコード/マイクロQRコード/DataMatrix(ECC200) | ||
| 図形 | 定点/直線/矩形/円/円弧 | ||
| 画像・CAD | BMP/JPG/PNG/DXF | ||
| 設定 | マーキングデータ登録数 | 10,000 | |
| ブロック登録数 | 2,048 | ||
| 文字設定 | 0.1mm~120mm | ||
| ケーブル長 | ファイバケーブル | 4.5m、最小曲げ半径: 100mm | |
| マーカヘッド制御ケーブル
マーカヘッド電源ケーブル |
5m、最小曲げ半径: 100mm | ||
| 外部インタ
フェース |
端子台・I/Oコネクタ | 端子台(入力 20ピン/出力 14ピン)(NPN/PNP対応)
I/Oコネクタ入出力 37ピン(NPN/PNP対応) |
|
| シリアル通信 | RS-232C/RS-422A | ||
| Ethernet通信 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 電源電圧 | AC100~120V、周波数50/60Hz、AC200~240V、周波数50/60Hz | ||
| 消費電力 | 最大390VA(AC100V時)、最大420VA(AC200V時) | ||
| 環境性能 | 使用温度 | 0~40℃ | |
| 使用湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | ||
| 保管温度 | ー10~60℃(凍結なきこと) | ||
| 保管湿度 | 35~85%RH(結露なきこと) | ||
| 冷却方式 | 強制空冷 | ||
| 重量 | マーカヘッド | 約15kg | |
| コントローラ | 約25kg | ||
| サイズ | マーカヘッド | W140×H230×D425mm(突起物含まず) | |
| コントローラ | W225×H430×D390mm(突起物含まず) | ||
| 設置方向 | マーカヘッド | 上下左右の全方向( 左側面吸気口を塞がないこと) | |
| コントローラ | 縦置きのみ | ||
| USB インタフェース | USBメモリ用(コントローラ前面)、キーボード/マウス用(コントローラ後面) | ||
| 付属品 | コントローラ電源ケーブル(AC100V専用)、
マーカヘッド制御ケーブル、マーカヘッド電源ケーブル、 着脱式コネクタ(入力用・出力用、各1)、システムキー、 CD-ROM(オフライン編集ソフトウェア*2、ユーザズマニュアルPDF) |
||
*1 ファイバレーザ発振器出力
*操作に使用するマウス[USB]、キーボード[USB]、ディスプレイモニタ[VGA入力仕様(15ピン、3列)、画素数:1,024×768pixel以上]は市販の製品をご用意下さい。
*2 「オフライン編集ソフトウェア」「フォント・ロゴエディタ」を動作させるには、以下の環境が必要となります。
【対応機能】 USB(Ver2.0または1.1)ポートを搭載したパソコン【 対応OS】 Microsoft Windows 7/Windows Vista/Windows XP(いずれも64bit版は除く)
【CPU,メモリ容量】 OS仕様に準ずる【 ハードディスク空き容量】 1GB以上【 ディスプレイ解像度】 1,024×768pixel以上