定格電流 10A(ユニット合計値)
定格電圧 DC125V/AC240V
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vにて)
使用温度範囲 0~+55℃
適合電線 適合電線範囲 棒端子:AWG24-14 (0.2mm2-2mm2)
より線・単線:AWG28-14 (0.08mm2-2mm2)
(絶縁体の外径がφ4mm以下であること)
電線ストリップ長 AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm