Page top

2026/03 受注終了

VT-S730

基板外観検査装置

VT-S730

効率的な良品ものづくりに貢献するオムロンの3D-SJI (Solder Joint Inspection) 高機能タイプ!

本商品はオンライン購入に対応しておりません。ご購入については直接お問い合わせください。

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

基板検査装置 特設サイト

『性能と使い勝手No.1』の基板検査装置(3D-SJI、高速CT型X線自動検査)をキーとした品質向上のためのトータルシステムをご紹介。

ハード構成

型式 S730 S730-H
外形 1100(W)×1470(D)×1500(H) mm
質量 約800kg
電源部 電圧 AC200~240V(単相)変動範囲±10%
定格電力 2.8kVA 2.4kVA
ライン高さ 900±20mm
エア 0.3~0.6MPa
使用温度範囲 10~35℃
使用湿度範囲 35~80%RH(ただし、結露のないこと)
画像信号入力部 撮像系 4Mpixカメラ 12Mpixカメラ
検査原理 カラーハイライト+位相シフトによる3D形状復元
画素分解能 15μm
FOV 30.00×30.72mm 61.44×46.08mm

機能仕様

型式 S730 S730-H
対象基板サイズ 50(W)×50(D)~510(W)×460(D) mm
厚さ 0.4~4mm
クリアランス 基板上:40mm 基板下:40mm
高さ計測レンジ 25mm
検査項目 部品高さ、部品浮き、部品傾き、欠品、部品違い、極性違い、
表裏反転、OCR検査、2Dコード、部品ずれ(X/Y/角度ずれ)、
フィレット(フィレット高さ、フィレット長さ、エンド接続幅、
接続ぬれ角度、サイド接続長さ)、ランド露出、異物、
ランド異常、電極ずれ、電極姿勢、電極有無、
はんだボール、はんだブリッジ、部品距離、部品角度