適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、 icon_01 「規格認証/適合」 または、当社営業担当者に確認してください。

CPUユニット

商品名称 仕様 形式
入出力点数/構成
ユニット装着台数
(最大増設ラック数)
プログラム
容量
変数容量 モーション
軸数
CNC
軸数
データ
ベース
接続機能
SECS/
GEM
通信機能
ロボット
制御台数
オムロン製
ロボット
制御台数
NJ Robotics
CPUユニット
csm001067136_lu_2_3
2560点/40台
(増設最大3ラック)
20MB 2MB:電断保持
4MB:電断非保持
64 0 なし なし 最大
8台*1
― NJ501-4500
32 NJ501-4400
16 NJ501-4300
1台 NJ501-4310
あり 最大
8台*1
NJ501-4320

*1. システムに使用する軸数により制御できるロボットの台数は変わります。

CPUユニット付属品

CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

商品名称 形式
バッテリ CJ1W-BAT01
エンドカバー CJ1W-TER01(CPUラックの右端に必要です)
エンドプレート PFP-M(2個)
メモリカード
(フラッシュメモリ)
NJ501-□□20、NJ501-1340、NJ501-R□□□:HMC-SD492
NJ101-□□20:HMC-SD292

電源ユニット

電源ユニットは、各ラックに1台必要です。

商品名称 電源電圧 出力電流 出力容量 オプション 形式
DC5V 
出力容量
DC24V
出力容量
合計
消費電力
DC24V 
サービス電源
運転中出力 交換時期
お知らせ機能
AC電源ユニット AC100~240V 6.0A 1.0A 30W なし 付き なし NJ-PA3001
DC電源ユニット DC24V NJ-PD3001

注. CJシリーズ用 電源ユニットは、NJシステムのCPUラックおよび増設ラックの電源としては使用できません。

増設ラック

I/Oコントロールユニット、I/Oインタフェースユニット、増設用接続ケーブル、電源ユニットを選択します。

CJシリーズI/Oコントロールユニット(増設時に、CPUラックに接続)

商品名称 仕様 消費電流(A) 形式
5V系 24V系
CJシリーズ
I/Oコントロールユニット
csm001067136_lu_13_1
NJシリーズCPUラックに1台、NJシリーズ増設ラックを接続するときに必要
接続ケーブル : 増設用接続ケーブル 形CS1W-CN□□3
接続先 : I/Oインタフェースユニット 形CJ1W-II101
CPUユニットの向かって右隣りに接続してください。
0.02 ― CJ1W-IC101

注. CPUユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。

CJシリーズI/Oインタフェースユニット(増設ラックに接続)

商品名称 仕様 消費電流(A) 形式
5V系 24V系
CJシリーズ
I/Oインタフェースユニット
csm001067136_lu_14_1
NJシリーズ増設ラックに1台必要
接続ケーブル : 増設用接続ケーブル 形CS1W-CN□□3
電源ユニットの向かって右隣りに接続してください。
0.13 ― CJ1W-II101

注. 電源ユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。

増設ケーブル

商品名称 仕様 形式
I/O接続ケーブル
csm001067136_lu_15_1
NJシリーズCPUラックのI/Oコントロールユニット-
NJシリーズ増設ラックのI/Oインタフェースユニット間
  または
NJシリーズ増設ラックのI/Oインタフェースユニット-
NJシリーズ増設ラックのI/Oインタフェースユニット間
ケーブル長 : 0.3m CS1W-CN313
ケーブル長 : 0.7m CS1W-CN713
ケーブル長 : 2m CS1W-CN223
ケーブル長 : 3m CS1W-CN323
ケーブル長 : 5m CS1W-CN523
ケーブル長 : 10m CS1W-CN133
ケーブル長 : 12m CS1W-CN133-B2

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

ソフトウェア機能部品集 Sysmac Library

以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
icon_01 https://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library

代表形式

商品名称 仕様 形式
制振制御ライブラリ 機械の動作に伴って発生する残留振動を抑制する場合に使用します。 SYSMAC-XR006
機器動作監視ライブラリ 電動シリンダやセンサ、モータなどの機器動作を監視する場合に使用します。 SYSMAC-XR008
寸法計測ライブラリ ファイバ同軸変位センサ形ZW-8000/7000/5000、およびスマート接触センサ
形E9NC-TA0で寸法計測を行う場合に使用します。
SYSMAC-XR014

注. 一部のライブラリはダウンロードできませんので、当社営業担当者にお問い合わせください。

EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。

コネクタ付ケーブル

商品名称 メーカ ケーブル長(m) 形式 お問合せ先
サイズ・線心数(対数):
AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:
PUR
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
ケーブル色:黄色 *2
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE/
1000BASE *5)
csm001067136_lu_7_1
オムロン
株式会社
0.3 XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 XS6W-6PUR8SS500CM-YF
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
ケーブル色:ライトブルー
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
csm001067136_lu_7_2
オムロン
株式会社
0.3 XS5W-T421-AMD-K
0.5 XS5W-T421-BMD-K
1 XS5W-T421-CMD-K
2 XS5W-T421-DMD-K
5 XS5W-T421-GMD-K
10 XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル
仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
csm001067136_lu_7_3
オムロン
株式会社
0.5 XS5W-T421-BM2-SS
1 XS5W-T421-CM2-SS
2 XS5W-T421-DM2-SS
3 XS5W-T421-EM2-SS
5 XS5W-T421-GM2-SS
10 XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル
仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
csm001067136_lu_7_4
オムロン
株式会社
0.5 XS5W-T421-BMC-SS
1 XS5W-T421-CMC-SS
2 XS5W-T421-DMC-SS
3 XS5W-T421-EMC-SS
5 XS5W-T421-GMC-SS
10 XS5W-T421-JMC-SS
サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
ケーブル色:黄色
EtherCAT/
EtherNet/IP
csm001067136_lu_7_5
スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
   堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
   詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
*5. 形NX701/NX502のみ使用可能です。

ケーブル/コネクタ

商品名称 メーカ 形式 お問合せ先
EtherCAT/
EtherNet/IP
(1000BASE-T *2/
100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG24 × 4P
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB *1 オムロンエフエー
ストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイットコーポ
レーション日本支社
大阪支店
EtherCAT/
EtherNet/IP
(100BASE-TX/
10BASE-T)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *3 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B *3 オムロンエフエー
ストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ
csm001067136_lu_8_1
オムロン株式会社 XS6G-T421-1 *3 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
EtherCAT
(100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立コネクタ スリーエム ジャパン
株式会社
3R104-1110-000AM *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321

*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 形NX701/NX502のみ使用可能です。
*3. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

オプション・メンテナンス部品

商品名称 仕様 形式
メモリカード *1 SDメモリカード、2GB HMC-SD292
SDHCメモリカード、4GB HMC-SD492
SDHCメモリカード、16GB HMC-SD1A2

*1. CPUユニットのユニットバージョンとメモリカードの組み合わせに制約があります。詳細は、NJ/NXシリーズCPU
  ユニットユーザーズマニュアルソフトウェア編(SBCA-467)「8-5-2 サポートするSDメモリカードおよびフォルダ/
  ファイル仕様」を参照してください。

商品名称 仕様 形式
バッテリセット
csm001067136_lu_10_1
NJ/NXシリーズ CPUユニット
形NX701-□□□□
形NJ501-□□□□
形NJ301-□□□□
形NJ101-□□□□
メンテナンス用バッテリ
注1. バッテリは、CPUユニットに標準装備されています。
注2. 電池寿命:25 ℃で5 年間(ただし、使用周囲温度や通電
状態により変化します)。
注3. 交換用バッテリは製造後2 年以内のものを使用してください。
CJ1W-BAT01
エンドカバー
csm001067136_lu_10_2
NJシリーズのCPUラックおよび
増設ラックの右端に装着
CPUユニットおよび
I/Oインタフェースユニットに1個標準付属
CJ1W-TER01