Page top

K8AK-VW 形式一覧

単相過不足電圧リレー

単相過不足電圧リレー K8AK-VW

産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧と不足電圧の同時監視が可能

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/06

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 6 件の形式仕様から 1 - 6 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
単相過不足電圧リレー, 整定範囲 AC/DC1~10V、AC/DC3~30V、AC/DC15~150V, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 32,000 ¥ 35,200 カートに追加
単相過不足電圧リレー, 整定範囲 AC/DC20~200V、AC/DC30~300V、AC/DC60~600V, 電源電圧 AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 32,000 ¥ 35,200 カートに追加
単相過不足電圧リレー, 整定範囲 AC/DC20~200V、AC/DC30~300V、AC/DC60~600V, 電源電圧 AC/DC24V 標準在庫機種 ¥ 32,000 ¥ 35,200 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 505 ¥ 550 カートに追加
単相過不足電圧リレー, 整定範囲 AC/DC1~10V、AC/DC3~30V、AC/DC15~150V, 電源電圧 AC/DC24V 受注生産機種 ¥ 32,000 ¥ 35,200 カートに追加

全商品 6 件の形式仕様から 1 - 6 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。