定格

K8AK-PH1
定格入力電圧 3φ-AC200~480V(三相3線)
入力負担 約4.1VA
動作時間 逆相 0.1秒±0.05秒
欠相 0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)
復帰方式 自動復帰
LED表示 PWR : 緑 RY : 黄
出力形態 2c接点出力(ノーマルクローズ動作)
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
最小適用負荷 DC24V、 4mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命(AC250V/DC30V 5A) 5万回
     (AC250V/DC30V 3A)10万回
     (AC250V 1A cosθ=0.4)10万回
     (DC48V 0.2A L/R=100ms)1万2千回
     (推奨ヒューズ : NT00-6A)
定格作動電圧(Ue)
定格作動電流(Ie)
AC-12 Ue : 250VAC、 Ie : 5A
AC-15 Ue : 250VAC、 Ie : 1A
DC-12 Ue : 30VDC、 Ie : 5A
DC-13 Ue : 24VDC、 Ie : 0.9A
DC-13 Ue : 48VDC、 Ie : 0.2A
DC-13 Ue : 24VDC、 Ie : 0.05A
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
端子配線方法 推奨電線
 単線 : 2.5mm2
 より線 : AWG#16、 AWG#18
  ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要
  ※2本共締め可能
推奨棒端子
 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC+ABS UL94-V0
質量 約130g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm

性能


K8AK-PH1
許容電圧変動範囲 定格入力電圧の85~110%
入力電圧範囲 AC200~480V
入力周波数 50/60Hz
過負荷耐量 528V連続
欠相検出レベル 定格入力の80%±10%
 計算式
 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
対応規格 適合規格 EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ)
EMC EN60947-5-1
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)*、CSA C22.2 No.14*、
CCC: GB/T 14048.5*
絶縁抵抗 20MΩ以上
外部端子一括とケース間
入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧 690V
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 入力端子一括と出力端子一括間
定格インパルス耐電圧 6kV
耐ノイズ 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、 3軸6方向3回
保護構造 IP40(端子部 : IP20)
条件付短絡電流 1000A

*インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しておりません。ロットNo.末尾の記号が「HI」の製品が該当いたします。

個装箱ラベル
製品ラベル
形K8AK-PHを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値)

取りつけ間隔と周囲温度の関係は、下図を参照ください。
これ以上の周囲温度で使用になると形K8AK の温度上昇の関係で内部部品の 寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。