入力レンジ
| 形式仕様 | レンジ *1 | 接続
端子 |
整定範囲 | 入力
インピーダンス |
入力種別 | 過負荷耐量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形K8AK-AW1 | AC/DC0
~20mA |
I1-COM | AC/DC2~20mA
AC/DC10~100mA AC/DC50~500mA |
約5Ω | 直接入力 | 最大入力の
120%連続 150% 1秒 |
| AC/DC0
~100mA |
I2-COM | 約1Ω | 直接入力 | |||
| AC/DC0
~500mA |
I3-COM | 約0.2Ω | 直接入力 | |||
| 形K8AK-AW2 | AC/DC0
~1A |
I1-COM | AC/DC0.1~1A
AC/DC0.5~5A |
約0.12Ω
(負担:0.5VA) |
直接入力/
市販CT |
|
| AC/DC0
~5A |
I2-COM | 約0.02Ω
(負担:1.5VA) |
||||
| 形K8AK-AW3 | AC0~100A | I2-COM | - | 専用CT
使用 |
専用CT(形K8AC-
CT200L) との組み合わ せにて 120%連続 200% 30秒 600% 1秒 ※CT1次側耐量 |
|
| AC0~200A | I3-COM | AC10~100A
*2 AC20~200A *2 |
- | 専用CT
使用 |
*1. レンジは接続端子により選定します。
*2. 形K8AK-AW3は専用CT(形K8AC-CT200L オムロン)との組み合わせで使用する専用品です。(直接入力はできません)
定格
| 電源電圧 | 絶縁電源 | AC/DC24V
AC100-240V |
|---|---|---|
| 消費電力 | AC/DC24V : 2.0VA/1.1W以下
AC100-240V : 4.6VA以下 |
|
| 動作値の整定範囲(SV) | 整定範囲の最大値に対して10~100%
形K8AK-AW1 : AC/DC2~20mA AC/DC10~100mA AC/DC50~500mA 形K8AK-AW2 : AC/DC0.1~1A(市販CT使用可能) AC/DC0.5~5A(市販CT使用可能) 形K8AK-AW3 : 専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせ使用にて AC10~100A AC20~200A |
|
| 動作値 | 整定値の100%動作 | |
| 復帰値 | 動作値の5%固定 | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替え)
※手動復帰方法 : 電源を1秒以上OFFする |
|
| 動作時間の整定範囲(T) | 0.1~30秒 | |
| 起動ロック時間の整定範囲
(LOCK) ※過電流動作時のみ有効 |
0~30秒
(起動ロックタイマは入力が整定値の約30%以上になった時点でスタートする) ※過電流動作時のみ有効 |
|
| LED表示 | PWR : 緑 RY : 黄 ALM : 赤 | |
| 入力インピーダンス | 上記の「入力レンジ」参照 | |
| 出力形態 | 1c×2接点出力(ノーマルクローズ動作) | |
| 出力接点定格 | 定格負荷
抵抗負荷 AC250V 5A DC30V 5A 開閉容量の最大値 1250VA、150W 最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値) 機械的寿命 1,000万回以上 電気的寿命 (AC250V/DC30V 5A)5万回 (AC250V/DC30V 3A)10万回 |
|
| 使用周囲温度 | -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと) | |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 端子ねじ締めつけトルク | 0.49-0.59N・m | |
| 端子配線方法 | 推奨電線
単線 : 2.5mm2 より線 : AWG#16、 AWG#18 ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要 ※2本共締め可能 推奨棒端子 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製 |
|
| ケース外装色 | N1.5 | |
| ケース材質 | PC+ABS UL94-V0 | |
| 質量 | 約150g | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| 外形寸法 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm | |
性能
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
|---|---|---|
| 許容周波数変動範囲 | 50/60Hz±5Hz | |
| 入力周波数範囲 | 形K8AK-AW1、-AW2 : DC入力またはAC入力(45~65Hz)
形K8AK-AW3 : AC入力(45~65Hz) |
|
| 過負荷耐量 | 形K8AK-AW1、-AW2 : 最大入力の120%連続、150% 1s
形K8AK-AW3 : 専用CT(形K8AC-CT200L)との組み合わせにて120%連続、200% 30s、 600% 1s ※CT1次側耐量 |
|
| 繰り返し精度 | 動作値 | ±0.5% FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、DCおよび50/60Hz 正弦波入力時) |
| 動作時間 | ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) | |
| 対応規格 | 適合規格 | EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ) |
| EMC | EN60947-5-1 | |
| 安全規格 | UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)*、CSA C22.2 No.14*、
CCC: GB/T 14048.5* |
|
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上
外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 1分間
外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 |
|
| 耐ノイズ | 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns |
|
| 耐振動 | 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2、 3軸6方向3回 | |
| 保護構造 | 端子部 : IP20 | |
*インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しておりません。ロットNo.末尾の記号が「HI」の製品が該当いたします。
個装箱ラベル
製品ラベル
形K8AK-AW2台以上の取りつけ間隔と入力電流との関係(参考値)
取りつけ間隔と入力電流の関係は、下図を参照ください。
これ以上の入力電流で使用になると形K8AK の温度上昇の関係で内部部品の 寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。