定格

K8DS-PH1
定格入力電圧 3φ-AC200~480V(三相3線)
入力負担 約2.7VA
動作時間 逆相 0.1秒±0.05秒
欠相 0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)
復帰方式 自動復帰
LED表示 PWR:緑 RY:黄
出力形態 1c接点出力(ノーマルクローズ動作)
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
開閉容量の最大値 1,250VA、150W
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命(AC250V/DC30V 5A) 5万回
      (AC250V/DC30V 3A)10万回
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
端子配線方法 推奨電線
 単線:2.5mm2
 より線:AWG#16、AWG#18
  ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要
  ※2本共締め可能
推奨棒端子
 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC UL94-V0
質量 約60g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 17.5(W)×80(H)×74(D)mm

性能


K8DS-PH1
入力電圧範囲 AC200~480V
入力周波数 50/60Hz
過負荷耐量 500V連続
欠相検出レベル 定格入力の80%±10%
 計算式
 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
対応規格 適合規格 EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ)
EMC EN60947-5-1
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)*、
CSA C22.2 No.14*、CCC: GB/T 14048.5*
絶縁抵抗 20MΩ以上
 外部端子一括とケース間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回
保護構造 端子部:IP20

*インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しておりません。ロットNo.末尾の記号が「HI」の製品が該当いたします。

個装箱ラベル
製品ラベル

形K8DS-PHを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値)

取りつけ間隔と周囲温度の関係は、下図を参照ください。
これ以上の周囲温度で使用になると形K8DSの温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

試験方法

試料 :形K8DS-PH
製品間距離 :0mm、5mm、10mm以上