定格

電源電圧 絶縁電源 AC/DC24V
AC100-240V
消費電力 AC/DC24V:1.8VA/1.0W以下
AC100-240V:3.5VA以下
定格入力電圧 3φ-AC200-480V(三相3線)
動作時間 三相電圧入力逆相 0.1秒±0.05秒
三相電圧入力欠相 0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)
PTCサーミスタ入力 0.2秒以下
復帰方式 自動復帰/手動復帰
※手動復帰方法:TEST/RESETボタンを押す。
LED表示 PWR:緑、PH_ALM:赤、TS_ALM:赤
出力形態 1c接点出力(ノーマルクローズ動作) 1点
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
開閉容量の最大値 1,250VA、150W
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命(AC250V/DC30V 5A) 5万回
      (AC250V/DC30V 3A)10万回
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
端子配線方法 推奨電線
 単線:2.5mm2
 より線:AWG#16、AWG#18
  ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要
  ※2本共締め可能
推奨棒端子
 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC+ABS UL94-V0
質量 約150g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm

性能

許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz
入力周波数 50/60Hz
入力過負荷耐量 528V連続
欠相検出レベル 定格入力の80%±10%
 ある線間電圧が他の線間電圧に対して80%±10%まで低下した時、電圧不平衡を検出
 して欠相機能が動作
PTC
サーミスタ
動作値精度 3,100Ω±5%
復帰値精度 1,650Ω±5%
短絡検出値精度 0Ω~10Ω±5Ω
温度ドリフト ±0.1%/℃max
動作時間繰返し精度 ±50ms
対応規格 適合規格 EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ)
EMC EN60947-5-1
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)*、CSA C22.2 No.14*、
CCC: GB/T 14048.5*
絶縁抵抗 20MΩ以上
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子間
 電源端子一括と出力端子間
 入力端子一括と出力端子間
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子間
 電源端子一括と出力端子間
 入力端子一括と出力端子間
耐ノイズ 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、 3軸6方向3回
保護構造 端子部 : IP20

*インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しておりません。ロットNo.末尾の記号が「HI」の製品が該当いたします。

個装箱ラベル
製品ラベル