入力レンジ

形式仕様 レンジ * 接続端子 整定範囲 入力
インピーダンス
過負荷耐量
形K8AK-VS2 AC/DC0~10V V1-COM AC/DC1~10V
AC/DC3~30V
AC/DC15~150V
約120kΩ レンジの最大入力の115%連続
          125% 10秒
(AC600Vを超えない範囲で)
AC/DC0~30V V2-COM 約320kΩ
AC/DC0~150V V3-COM 約1.6MΩ
形K8AK-VS3 AC/DC0~200V V1-COM AC/DC20~200V
AC/DC30~300V
AC/DC60~600V
約1.2MΩ
AC/DC0~300V V2-COM 約1.7MΩ
AC/DC0~600V V3-COM 約3.1MΩ

*レンジは接続端子により選定します。

定格

電源電圧 絶縁電源 AC/DC24V
AC100-240V
消費電力 AC/DC24V:2.0VA/1.1W以下
AC100-240V:4.6VA以下
動作値の整定範囲(SV) 整定範囲の最大値に対して10~100%
形K8AK-VS2:AC/DC1~10V
       AC/DC3~30V
       AC/DC15~150V
形K8AK-VS3:AC/DC20~200V
       AC/DC30~300V
       AC/DC60~600V
動作値 整定値の100%動作
復帰値の整定範囲(HYS.) 動作値の5~50%
復帰方式 手動復帰/自動復帰(切替え)
※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする
動作時間の整定範囲(T) 0.1~30秒
電源投入時ロック時間(LOCK) 1秒/5秒 ディップスイッチで切替え
LED表示 PWR:緑  RY:黄 AL M:赤
入力インピーダンス 上記の「入力レンジ」参照
出力形態 1c接点出力(ノーマルオープン/ノーマルクローズディップスイッチ切替え)
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
開閉容量の最大値 1250VA、150W
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命 (AC250V/DC30V 5A)5万回、
      (AC250V/DC30V 3A)10万回
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
端子配線方法 推奨電線
 単線:2.5mm2
 より線:AWG#16、 AWG#18
  ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要
  ※2本共締め可能
推奨棒端子
 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC+ABS UL94-V0
質量 約150g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm

性能

許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
許容周波数変動範囲 50/60Hz±5Hz
入力周波数範囲 40~500Hz
過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)
繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、DCおよび50/60Hz 正弦波入力時)
動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
対応規格 適合規格 EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ)
EMC EN60947-5-1
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、
CCC: GB/T 14048.5
絶縁抵抗 20MΩ以上
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子一括間
 電源端子一括と出力端子一括間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 電源端子一括と入力端子一括間
 電源端子一括と出力端子一括間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、3軸6方向3回
保護構造 端子部 : IP20