定格

定格入力電圧 形K8AK-PW1 三相3線モード : AC200、220、230、240V
三相4線モード : AC115、127、133、138V
形K8AK-PW2 三相3線モード : AC380、400、415、480V
三相4線モード : AC220、230、240、277V
入力負担 形K8AK-PW1 : 約4.4VA
形K8AK-PW2 : 約4.4VA
動作値の整定範囲
(OVER、 UNDER)
過電圧
 定格入力電圧に対して-30~+25%
不足電圧
 定格入力電圧に対して-30~+25% 
※定格入力電圧はディップSWで切り替え可能
動作値 整定値の100%動作
復帰値 動作値の5%固定
復帰方式 自動復帰
動作時間の整定範囲(T) 過不足電圧 : 0.1~30秒
電源投入時ロック時間(LOCK) 1秒/5秒(ディップスイッチで切替え)
LED表示 PWR : 緑 RY : 黄 OVER/UNDER : 赤
出力形態 1c×2接点出力(ノーマルクローズ動作)
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
開閉容量の最大値 1250VA、150W
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命 (AC250V/DC30V 5A)5万回
      (AC250V/DC30V 3A)10万回
使用周囲温度 -20~+60℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、 結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、 結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
端子配線方法 推奨電線
 単線 : 2.5mm2
 より線 : AWG#16、 AWG#18
  ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要
  ※2本共締め可能
推奨棒端子
 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC+ABS UL94-V0
質量 約150g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 22.5(W)×90(H)×100(D)mm

性能

入力周波数 50/60Hz
過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)
繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、DCおよび50/60Hz 正弦波入力時)
動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
対応規格 適合規格 EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ)
EMC EN60947-5-1
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)*、CSA C22.2 No.14*、
CCC: GB/T 14048.5*
絶縁抵抗 20MΩ
 外部端子一括とケース間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ 1,500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、 3軸6方向3回
保護構造 端子部 : IP20

*インドネシア生産品(北米、東南アジア、インドエリア向け)は、CSA、KC、CCCを取得しておりません。ロットNo.末尾の記号が「HI」の製品が該当いたします。

個装箱ラベル
製品ラベル
形K8AK-PWを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値)

取りつけ間隔と周囲温度の関係は、下図を参照ください。
これ以上の周囲温度で使用になると形K8AK の温度上昇の関係で内部部品の 寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。