形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

本体

容量 定格入力電圧 定格出力電圧 定格出力電流 最大ピーク電流 形式
120W 三相、二相
AC380~480V
DC450~600V
24V 5A 6A 形S8VK-T12024
240W 24V 10A 12A 形S8VK-T24024
480W 24V 20A 24A 形S8VK-T48024
960W 三相、二相
AC380~480V
24V 40A 48A 形S8VK-T96024

レール取り付け用別売品

止め金具(エンドプレート)

形式
形PFP-M

取り付け金具

商品名称 形式 使用数量
正面取り付け金具(120、240、480W用) 形S82Y-VK10F 1
正面取り付け金具(480、960W用) 形S82Y-VK90F 1
サイド取り付け金具(120W用) 形S82Y-VK10S 1
サイド取り付け金具(240W用) 形S82Y-VK20S 1

注. 付属のねじを使用してください。ねじの締め付けトルク(推奨): 0.5~0.6N・m