| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC125V DC30V |
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて)*1 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)*2 |
| 使用周囲温度 | -20~+75℃(結露および氷結しないこと)*3 |
注. 本ケーブルは固定用です。可動部には使用できません。
*1. コネクタ部の接触抵抗です。
*2. コネクタ部の耐電圧です。
*3. ただし、敷設やメンテナンス等、ケーブルを屈曲する際は断線を考慮し、0~75℃の温度範囲で実施ください。