(単位:mm)
パネル取りつけプランジャ形
形D4MC-5000
*1. ステンレス鋼押ボタン
*2. 不完全ねじ部最大1.5mm
*3. 厚さ3×対辺距離17
注. M12取りつけねじとケース本体の
取りつけ穴の同時使用はしないでください。
パネル取りつけローラ・プランジャ形
形D4MC-5020
*1. ステンレス鋼ローラ
*2. 不完全ねじ部最大1.5mm
*3. 厚さ3×対辺距離17
注. M12取りつけねじとケース本体の
取りつけ穴の同時使用はしないでください。
パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形
形D4MC-5040
*1. ステンレス鋼押ボタン
*2. 不完全ねじ部最大1.5mm
*3. 厚さ3×対辺距離17
注. M12取りつけねじとケース本体の
取りつけ穴の同時使用はしないでください。
ヒンジ・レバー形
形D4MC-1000
ヒンジ・短レバー形
形D4MC-1020
ヒンジ・ローラレバー形
形D4MC-2000
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性はA方向から動作させ、測定した値です。
注3. OTは規格値を超えないように制限してお使いください。
ヒンジ・ローラ短レバー形
形D4MC-2020
一方向動作ヒンジ・ローラ短レバー形
形D4MC-3030
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性はA方向から動作させ、測定した値です。
注3. OTは規格値を超えないように制限してお使いください。