認定海外規格

認定機関 規格名 ファイル名
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。

注. 認定形式については、当社までお問い合わせください。

定格

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
AC 125
250
5
5
1.5
1
0.7
0.5
3
3
2
1.5
1
0.8
DC 12
24
125
250
5
5
3
3
4
4
3
3
0.4
0.4
0.2
0.2
−−−

注1. 上記数値は定常電流を示します。 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。 注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

突入電流常時閉路最大24A
常時開路最大12A

安全規格認定定格

CCC(GB/T14048.5)

カテゴリーと定格
AC-15 3A/250V

性能

保護構造*2 IP65(EN60947-5-1)
耐久性 *1 機械的 1,000万回以上(一定条件による)
電気的 カタログの電気的耐久性曲線をご覧ください。
許容操作速度 5mm~0.5m/s
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 30回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 25mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
定格周波数 50/60Hz
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2
使用周囲温度 -5~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
質量 約130~190g

注1. 上記は初期における値です。
注2. 形式によっては上記内容と異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
*1. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
  その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*2. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、
  実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。