| 項目 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | |||||||
| DC | 12 | 100 | 120 | 定格電圧の
60%以下 |
定格電圧の
5%以上 |
定格電圧の130%
(at 23℃ 10分以内) |
約1.2 |
| 24 | 50 | 480 | |||||