定格

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125
250
10 
10
2 
1.5
10 
10
3 
2
DC 8 
14
30
125
250
10 
10 
6 
0.6 
0.3
2 
3 
3 
0.1 
0.05
6 
6 
4 
0.6 
0.3
6 
6 
4 
0.1 
0.05

突入電流 常時閉路 最大24A
常時開路 最大24A

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、
   時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10 倍の突入電流を
   有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を
   有するものとします。

性能

保護構造 IP60
耐久性 * 機械的 150万回以上
電気的 30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)
許容操作速度 シール・プランジャ形 : 0.1mm~0.5m/s
カム・アーム形    : 0.5mm~0.5m/s
カム・ローラアーム形 : 0.5mm~0.5m/s
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 60回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 15mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 誤動作10~55Hz 複振動1.5mm
衝撃 耐久 : 最大1,000m/s2、 誤動作 : 最大300m/s2
使用周囲温度 −10~+80℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~95%RH
質量 約120~170g

注. 上記は初期における値です。
*耐久性の値は周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。
 その他の詳細条件は、お問い合わせください。