Page top

E3NC 形式一覧

スマートレーザセンサ

スマートレーザセンサ E3NC

ファイバセンサや光電センサでは検出できないアプリに最適

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/06/29

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 40 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
取りつけ金具, 形E3NC-LH03用 ¥ 580 ¥ 630 標準在庫機種 カートに追加
レンズアタッチメント センサヘッド用, 形E3NC-LH03用 ¥ 4,650 ¥ 5,110 標準在庫機種 カートに追加
レンズアタッチメント センサヘッド用, 形E3NC-LH02用 ¥ 4,650 ¥ 5,110 標準在庫機種 カートに追加
反射板, E3NC-LH03用, 35x30mm ¥ 1,740 ¥ 1,910 標準在庫機種 カートに追加
反射板, E3NC-LH03用, 40x55mm ¥ 4,350 ¥ 4,780 標準在庫機種 カートに追加
シートタイプ反射板, E3NC-LH03用, 25x25mm ¥ 1,160 ¥ 1,270 標準在庫機種 カートに追加
シートタイプ反射板, E3NC-LH03用, 50x50mm ¥ 2,950 ¥ 3,240 標準在庫機種 カートに追加
センサ通信ユニット, CC-Link ¥ 29,000 ¥ 31,900 標準在庫機種 カートに追加
分散ユニット ¥ 4,650 ¥ 5,110 標準在庫機種 カートに追加
センサ通信ユニット, EtherCAT ¥ 23,500 ¥ 25,850 標準在庫機種 カートに追加
省配線コネクタ(親), 芯数 4 ¥ 1,620 ¥ 1,780 標準在庫機種 カートに追加
省配線コネクタ(子), 芯数 2 ¥ 1,160 ¥ 1,270 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm ¥ 910 ¥ 1,000 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm ¥ 1,180 ¥ 1,290 標準在庫機種 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm ¥ 505 ¥ 550 標準在庫機種 カートに追加
エンドプレート ¥ 77 ¥ 84 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 2m ¥ 1,240 ¥ 1,360 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 4極, 標準ケーブル, 5m ¥ 1,770 ¥ 1,940 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 2m ¥ 1,240 ¥ 1,360 標準在庫機種 カートに追加
丸型防水コネクタ, ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, L形, 4極, 標準ケーブル, 5m ¥ 1,770 ¥ 1,940 標準在庫機種 カートに追加

全商品 40 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。