Page top

D4E-□N 形式一覧

小形封入スイッチ

小形封入スイッチ D4E-□N

形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 99 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
小形封入スイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 1A, ACコネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,750 ¥ 4,120 カートに追加
小形封入スイッチ, ローラ・プランジャ形, DC30V 1A, DCコネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,750 ¥ 4,120 カートに追加
小形封入スイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
小形封入スイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, 右側引き出しコード 標準在庫機種 ¥ 3,400 ¥ 3,740 カートに追加
小形封入スイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, LED, コードつきモールド, 右側引き出しコード 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 6,930 カートに追加
小形封入スイッチ, ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, コードつきモールド, 右側引き出しコード 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 4,290 カートに追加
- 標準在庫機種 ¥ 8,000 ¥ 8,800 カートに追加
小形封入スイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, DC30V 1A, DCコネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,750 ¥ 4,120 カートに追加
小形封入スイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
小形封入スイッチ, プランジャ形, DC30V 1A, DCコネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,650 ¥ 4,010 カートに追加
小形封入スイッチ, プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 2,100 ¥ 2,310 カートに追加
小形封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, DC30V 1A, DCコネクタ 標準在庫機種 ¥ 5,500 ¥ 6,050 カートに追加
小形封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
小形封入スイッチ, シール・クロス・ローラ・プランジャ形, DC30V 1A, DCコネクタ 標準在庫機種 ¥ 5,500 ¥ 6,050 カートに追加
小形封入スイッチ, シール・クロス・ローラ・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
小形封入スイッチ, シール・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 3,650 ¥ 4,010 カートに追加
小形封入スイッチ, シール・プランジャ形, AC125V 5A, ねじ締め端子, 右側引き出しコード 標準在庫機種 ¥ 4,850 ¥ 5,330 カートに追加
小形封入スイッチ, ローラ・レバー形, DC30V 1A, DCコネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,750 ¥ 4,120 カートに追加
小形封入スイッチ, ローラ・レバー形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
小形封入スイッチ, 一方向動作ローラ・レバー形, AC125V 5A, ねじ締め端子, コードなし 標準在庫機種 ¥ 2,550 ¥ 2,800 カートに追加

全商品 99 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。