| 推奨カメラ | 形式 | 焦点距離
(mm) |
絞り
(F No.) |
画角
(V×H) |
最近接距離
(mm) |
フィルタサイズ | 質量(g) | 鏡筒長
(mm) |
適合最大
撮像素子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-S□2M
FZ-S□5M3 FH-S□X01 FH-S□X02 FH-S□X03 FH-S□X05 FH-S□06R FHV7□-□ |
形3Z4S-LE SV-0614H | 6 | 1.4~16 | 56.8゚×71.5゚ | 100 | M40.5 P0.5 | 145 | 57.5 | 2/3インチ |
| 形3Z4S-LE SV-0814H | 8 | 1.4~16 | 44.9×57.6゚ | 100 | M35.5 P0.5 | 125 | 52.5 | 2/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-1214H | 12 | 1.4~16 | 30.2゚×39.6゚ | 100 | M27 P0.5 | 85 | 51 | 2/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-1614H | 16 | 1.4~16 | 23.1゚×30.6゚ | 100 | M27 P0.5 | 85 | 47.5 | 2/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-2514H | 25 | 1.4~16 | 15.0゚×20.0゚ | 150 | M27 P0.5 | 65 | 36 | 2/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-3514H | 35 | 1.4~16 | 10.8゚×14.3゚ | 200 | M35.5 P0.5 | 150 | 45.5 | 2/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-5014H | 50 | 1.4~16 | 7.5゚×10.0゚ | 300 | M40.5 P0.5 | 170 | 57.5 | 2/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-7525H | 75 | 2.5~Close | 8.6゚×8.6゚ * | 1200 | M34.0 P0.5 | 85 | 49.5~54.6 | 1インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-10028H | 100 | 2.8~Close | 6.6゚×6.6゚ * | 2000 | M37.5 P0.5 | 105 | 66.5~71.6 | 1インチ | |
| FH-S□02
FH-S□04 |
形3Z4S-LE VS-0618H1 | 6 | 1.8~16 | 87.3゚×87.3゚ | 100 | 使用不可 | 200 | 57.2 | 1インチ |
| 形3Z4S-LE VS-0814H1 | 8 | 1.4~16 | 71.8゚×71.8゚ | 100 | M55.0 P0.75 | 170 | 59 | 1インチ | |
| 形3Z4S-LE VS-1214H1 | 12 | 1.4~16 | 50.8゚×50.8゚ | 300 | M35.5 P0.5 | 140 | 48~48.5 | 1インチ | |
| 形3Z4S-LE VS-1614H1N | 16 | 1.4~16 | 38.6゚×38.6゚ | 300 | M30.5 P0.5 | 120 | 45.0~45.9 | 1インチ | |
| 形3Z4S-LE VS-2514H1 | 25 | 1.4~16 | 25.1゚×25.1゚ | 300 | M30.5 P0.5 | 90 | 33.5~35.6 | 1インチ | |
| 形3Z4S-LE VS-3514H1 | 35 | 1.4~16 | 18.3゚×18.3゚ | 300 | M30.5 P0.5 | 100 | 35.0~39.1 | 1インチ | |
| 形3Z4S-LE VS-5018H1 | 50 | 1.8~16 | 12.8゚×12.8゚ | 500 | M40.5 P0.5 | 135 | 44.5~49.5 | 1インチ |
*1"の画角です。
注1. FH-S□02/FH-S□04は、焦点距離75mm/100mmに形3Z4S-LE SV-7525H、形3Z4S-LE SV-10028Hをご使用いただけます。
2. フォーカス・アイリス調整部のロックビスは、搬送時の衝撃や振動により緩んだり外れることがありますので、開梱時にご注意ください。