偏光フィルタ SV-PLAシリーズ

種類 取付部サイズ 形式 質量(g)
偏光フィルタ M22.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA225 7.2
M25.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA255 8.5
M27.0 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA270 9.3
M30.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA305 11.0
M34.0 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA340 13.1
M35.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA355 13.7
M37.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA375 14.9
M40.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PLA405 17.3
M55.0 P0.75 形3Z4S-LE SV-PLA550 27.3
M62.0 P0.75 形3Z4S-LE SV-PLA620 32.7
ステップアップリング* ・形3Z4S-LE SV-PLA550との接続部
M52.0 P0.75 M55.0 P0.75
・レンズへの取り付け部
M55.0 P0.75 M52.0 P0.75
形3Z4S-LE VS-FAD520-550 3.7

*形3Z4S-LE SV-PL520及び3Z4S-LE SV-PL520-SSを代替機種3Z4S-LE SV-PLA550に置き換える際は、ステップアップリング形3Z4S-LE VS-FAD520-550(別売り)が必要です。

偏光フィルタ SV-PLシリーズ

種類 取付部サイズ 回転止め機構:あり 回転止め機構:なし
形式 質量(g) 形式 質量(g)
偏光
フィルタ
M22.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL225-SS 5 ― ―
M25.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL255-SS 6 形3Z4S-LE SV-PL255 5.5
M27.0 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL270-SS 6.5 形3Z4S-LE SV-PL270 6
M30.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL305-SS 8 形3Z4S-LE SV-PL305 7.5
M34.0 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL340-SS 10 形3Z4S-LE SV-PL340 9.5
M35.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL355-SS 10 形3Z4S-LE SV-PL355 9.5
M37.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL375-SS 12 形3Z4S-LE SV-PL375 11.5
M40.5 P0.5 形3Z4S-LE SV-PL405-SS 12.5 形3Z4S-LE SV-PL405 12
M52.0 P0.75 形3Z4S-LE SV-PL520-SS 19 形3Z4S-LE SV-PL520 18.5
M55.0 P0.75 形3Z4S-LE SV-PL550-SS 21 形3Z4S-LE SV-PL550 20.5
M62.0 P0.75 形3Z4S-LE SV-PL620-SS 28.5 形3Z4S-LE SV-PL620 27.5

保護ガラスカバー SV-GAシリーズ

種類 形式 サイズ 質量(g)
保護ガラスカバー 形3Z4S-LE SV-GA225 M22.5 P0.5 4
形3Z4S-LE SV-GA255 M25.5 P0.5 4.5
形3Z4S-LE SV-GA270 M27.0 P0.5 5.5
形3Z4S-LE SV-GA305 M30.5 P0.5 6.5
形3Z4S-LE SV-GA340 M34.0 P0.5 8
形3Z4S-LE SV-GA355 M35.5 P0.5 8.5
形3Z4S-LE SV-GA375 M37.5 P0.5 9
形3Z4S-LE SV-GA405 M40.5 P0.5 10.5
形3Z4S-LE SV-GA520 M52.0 P0.75 15
形3Z4S-LE SV-GA550 M55.0 P0.75 16
形3Z4S-LE SV-GA620 M62.0 P0.75 25

接写リング

対応レンズ 形式 内容
Cマウントカメラ用レンズ 形3Z4S-LE SV-EXR 7点セット*1,*2
(40mm, 20mm, 10mm, 5mm, 2mm, 1mm, 0.5mm)
最大外径 φ30mm
M42マウントカメラ用レンズ 形3Z4S-LE VS-EXR/M42 5点セット*1
(20mm, 10mm, 8mm, 2mm, 1mm)
最大外形 φ47.5mm
小型カメラ用レンズ 形FZ-LESR 3点セット
(15mm, 10mm, 5mm)
最大外径 φ12mm

*1. 0.5mm、1mm、2mm の接写リングは、重ねて使わないでください。レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねるとねじの締付けが不安定になります。
   30mmを超える接写リングを使用するときは、振動の影響を受けないよう補強が必要です。
   接写リングを使用するときは、実際のデモ機などにてご確認の上、ご使用ください。
*2. 単品販売(形3Z4S-LE SV-EXR□)も可能です。口には長さをご指定ください。
   (0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm)

リヤコンバータ

形式
形3Z4S-LE SV-1.5X *1
形3Z4S-LE SV-2.0X *2

*1. 形3Z4S-LE SV-1.5Xは、以下のレンズでは、5mm以上の接写リングとの併用が必要です。
  SV-0614H、SV-0814H、SV-1214H、SV-2514H、SV-0614V、SV-0813V
*2. 形3Z4S-LE SV-2.0Xは、以下のレンズでは、5mm以上の接写リングとの併用が必要です。
  SV-0614H、SV-0814H、SV-1214H、SV-2514H、SV-0813V

構成図

M42-Fマウント変換アダプタ

対応カメラ 対応レンズ 形式
FH-S□12(M42マウント) Fマウント 形FH-ADF/M42-10