| 推奨カメラ | 品名 | 光学倍率 | 有効
F NO |
O/I
(mm) |
WD
(mm) |
被写界深度
*1(mm) |
分解能*2
(μm) |
TVディストーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-S□
FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X FZ-S□2M FZ-S□5M3 FH-S□05R FH-S□X05 FHV7X-□ |
形3Z4S-LE VS-MC01-330 | 0.1x | 4.43 | 364.5 | 325.5 | 35.4 | 30.5 | 0.01%以下 |
| 形3Z4S-LE VS-MC03-180 | 0.3x | 5.29 | 248.5 | 184.8 | 4.7 | 11.6 | 0.00%以下 | |
| 形3Z4S-LE VS-MC05-130 | 0.5x | 6.10 | 198.8 | 126.3 | 2.0 | 8.2 | 0.00%以下 | |
| 形3Z4S-LE VS-MC1-80 | 1.0x | 8.14 | 176.8 | 82.4 | 0.7 | 5.5 | 0.00%以下 |
*1. 許容錯乱円径φ0.04mmにて算出
*2. 使用波長550nmにて算出
対応カメラと視野サイズの早見表
| 対応カメラ | 素子サイズ
(インチ) |
撮像面積
H×V (mm) |
視野 H×V(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1倍
(VS-MC01-330) |
0.3倍
(VS-MC03-180) |
0.5倍
(VS-MC05-130) |
1.0倍
(VS-MC1-80) |
|||
| FH-S□/FZ-S□/FZ-SH□ | 1/3"相当 | 4.8×3.6 | 48.0×36.0 | 16.0×12.0 | 9.6×7.2 | 4.8×3.6 |
| FH-S□X | 1/2.9"相当 | 5.0×3.8 | 50.0×38.0 | 16.7×12.7 | 10.0×7.6 | 5.0×3.8 |
| FH-S□05R | 1/2.5"相当 | 5.7×4.3 | 57.0×43.0 | 19.0×14.3 | 11.4×8.6 | 5.7×4.3 |
| FZ-S□2M | 1/1.8"相当 | 7.0×5.3 | 70.0×53.0 | 23.3×17.7 | 14.0×10.6 | 7.0×5.3 |
| FH-S□X05/FZ-S□5M3 | 2/3"相当 | 8.4×7.1 | 84.0×71.0 | 28.0×23.7 | 16.8×14.2 | 8.4×7.1 |
| FHV7X-□004-C | 1/2.9"相当 | 5.0×3.8 | 50.0×38.0 | 16.7×12.7 | 10.0×7.6 | 5.0×3.8 |
| FHV7X-□016-C | 1/2.9"相当 | 5.0×3.8 | 50.0×38.0 | 16.7×12.7 | 10.0×7.6 | 5.0×3.8 |
| FHV7X-□032-C | 1/1.8"相当 | 7.1×5.3 | 71.0×53.0 | 23.7×17.7 | 14.2×10.6 | 7.1×5.3 |
| FHV7X-□050-C | 2/3"相当 | 8.5×7.1 | 85.0×71.0 | 28.3×23.7 | 17.0×14.2 | 8.5×7.1 |
| FHV7X-□063R-C | 1/1.8"相当 | 7.4×5.0 | 74.0×50.0 | 24.7×16.7 | 14.8×10.0 | 7.4×5.0 |
| FHV7X-□120R-C | 1/1.7"相当 | 7.4×5.6 | 74.0×56.0 | 24.7×18.7 | 14.8×11.2 | 7.4×5.6 |
注1. 視野サイズは計算値によるものであり、保証値ではありません。