認証規格
| 認証機関 | 規格 | ファイル№ |
|---|---|---|
| UL | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
| TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認証) | お問い合わせください |
| CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | お問い合わせください |
| KOSHA | KS C IEC 60947-5-1 | お問い合わせください |
注. NC接点側のみ直接開路動作を持っています。
安全規格認証定格
TÜV(EN60947-5-1)
| 使用カテゴリ | AC-15 | DC-13 |
|---|---|---|
| 定格作動電流(le) | 3A | 0.27A |
| 定格作動電圧T(Ue) | 240V | 250V |
注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご 使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。
電磁コイル特性
| 種類 | DC24Vタイプ |
|---|---|
| 定格動作電圧 | DC24V±10% |
| 消費電流 | 約88mA |
| 絶縁クラス | Class A(~105℃) |
性能
| 項目 | 形A22LK | |
|---|---|---|
| 許容操作
頻度 |
機械的 | 30回/min. |
| 電気的 | 30回/min. | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,500V 50/60Hz 1min. |
| 各端子とアース間 | AC6,000V 50/60Hz 1min. | |
| 振動 誤動作 *1 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 *1 | 300m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上 | |
| 使用周囲温度 *2 | -10~+55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保護構造 *3 | IP65 *3 | |
| 感電保護クラス | Class Ⅱ | |
| 汚染度 | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
注1. 負荷電流は定格値以下でご使用ください。
2. 接点ON/OFF動作には同時性はありません。ご使用条件にてご確認ください。
3. 一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. 誤動作1ms以内
*2. 氷結、結露のないこと
*3. パネル前面からの保護構造です。