透過形
| 形式 | 設置情報 | ケーブル | 質量
(梱包状態) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度 | 締めつけ強度 | 推奨加工穴寸法 | 曲げ半径 | 曲げ不可長さ | 引っ張り強度 | 被覆材質 | コア材質 | 投光・受光区別 | ||
| E32-LT11N 2M | -40~ +70℃ | 0.78N・m | φ4.2 +0.5 | R2 | 0 | 29.4N | ポリエチレン | プラスチック | なし | 約40g |
反射形/回帰反射形
| 形式 | 設置情報 | ケーブル | 質量
(梱包状態) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度 | 締めつけ強度 | 推奨加工穴寸法 | 曲げ半径 | 曲げ不可長さ | 引っ張り強度 | 被覆材質 | コア材質 | 投光・受光区別 | ||
| E32-C21N 2M | -40~+70℃ | 0.29N・m | φ3.2 +0.5 | R2 | 0 | 9.8N | ポリエチレン | プラスチック | 投光ケーブルに白ライン | 約30g |
| E32-D21N 2M | -40~+70℃ | 0.78N・m | φ4.2 +0.5 | 0 | 9.8N | ポリエチレン | プラスチック | なし | 約30g | |
| E32-LD11N 2M | -40~+70℃ | 0.98N・m | φ6.2 +0.5 | 0 | 29.4N | ポリエチレン | プラスチック | なし | 約40g | |
| E32-LR11NP 2M | -40~+70℃* | 0.98N・m | φ6.2 +0.5 | 0 | 29.4N | ポリエチレン | プラスチック | なし | 約40g | |
*推奨反射板E39-RP1の使用温度は-40~+60℃です。