定格/性能

定格電流 1A
定格電圧 AC100V
接触抵抗 25mΩ以下(DC20mV、100mA以下にて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 AC500V 1min.(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 500回
使用温度範囲 -55~+105℃(結露・氷結のないこと)

材質/処理

ハウジング LCP(UL94 V-0)/黒色
コンタクト 接触部 銅合金/金めっき
端子部 銅合金/錫めっき
ホールドダウン 銅合金/錫めっき